Nuevo

Tecla basculante para juego de tecla basculante de 3 elementos individual para sensor táctil 4.55

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 8623 01
8623 01
EAN 4010337122128
UE 1
SP 06
blanco brillante
Ref. 8623 03
8623 03
EAN 4010337122142
UE 1
SP 06
blanco mate
Ref. 8623 27
8623 27
EAN 4010337122166
UE 1
SP 06
antracita
Ref. 8623 28
8623 28
EAN 4010337122173
UE 1
SP 06
color aluminio
Ref. 8623 26
8623 26
EAN 4010337122159
UE 1
SP 06
negro mate
Ref. 8623 005
8623 005
EAN 4010337122111
UE 1
SP 06
gris mate
Ref. 8623 015
8623 015
EAN 4010337122135
UE 1
SP 06
acero inoxidable
Ref. 8623 600
8623 600
EAN 4010337122180
UE 1
SP 06
 
Novedad.

Pieza de repuesto apropiada para

Características

Notes

  • La rotulación se lleva a cabo a través del servicio de rotulación Gira y se aplica de forma precisa y permanente al material mediante tecnología láser. Para lograr un diseño individual, tras registrarse de forma gratuita, se puede elegir entre varias fuentes y símbolos, de modo que también se pueden integrar los logotipos de empresas u hoteles. El pedido se lleva a cabo a través del mayorista indicado en el proceso de pedido de las teclas basculantes.
  • Este productosolo se puede pedira través del servicio de rotulación de Gira.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas
Inicio Gira System 55 Teclas basculantes para juegos de teclas basculantes para sensor táctil 4.55 Tecla basculante para juego de tecla basculante de 3 elementos individual para sensor táctil 4.55