Juego de tecla basculante de 2 elementos para sensor táctil 4.95

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
aluminio blanco brillante (pintado)
Ref. 5022 903
5022 903
EAN 4010337098577
UE 1
SP 06
aluminio blanco mate (pintado)
Ref. 5022 927
5022 927
EAN 4010337098607
UE 1
SP 06
aluminio antracita (pintado)
Ref. 5022 928
5022 928
EAN 4010337098515
UE 1
SP 06
aluminio (anodizado)
Ref. 5022 17
5022 17
EAN 4010337072331
UE 1
SP 06
aluminio negro mate (pintado)
Ref. 5022 905
5022 905
EAN 4010337098546
UE 1
SP 06
aluminio gris mate (pintado)
Ref. 5022 915
5022 915
EAN 4010337098485
UE 1
SP 06
aluminio negro (anodizado)
Ref. 5022 126
5022 126
EAN 4010337072188
UE 1
SP 06
bronce
Ref. 5022 38
5022 38
EAN 4010337098638
UE 1
SP 06
cristal blanco
Ref. 5022 12
5022 12
EAN 4010337072041
UE 1
SP 06
cristal negro
Ref. 5022 05
5022 05
EAN 4010337071990
UE 1
SP 06
acero inoxidable
Ref. 5022 219
5022 219
EAN 4010337072072
UE 1
SP 06
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

sens.tác.4.95 Komfort 2e OneKNX sens.tác.4.95 24 V 2e

Características

Características

  • Superficies de mando de materiales de alta calidad de tres milímetros de grosor, tales como vidrio, acero inoxidable y aluminio.
  • Las variantes en los colores del sistema son teclas basculantes de aluminio pintado. La variante en bronce es una tecla basculante de acero inoxidable recubierta de PVD.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Descargar (en)


Rocker sets for pushbutton sensor 4
Installation instructions

Assembly instructions.

Ref. 5021 ..
5022 ..
5024 ..
5031 ..
5032 ..
5034 ..

PDF, 1.851 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas