Mecanismo de acoplador de bus para KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 0570 00
0570 00
EAN 4010337570004
UE 1/5
SP 06
 
Pieza de repuesto

Accesorios opcionales

Características

Características

  • El acoplador de bus es la interfaz entre el bus y el módulo de aplicación para KNX, como la pantalla info, la interfaz de datos RS232 o el interruptor automático.
  • El acoplamiento de bus puede recibir, enviar y evaluar telegramas.
  • El acoplamiento de bus contiene las direcciones, el programa del sistema y también programas específicos para el usuario.
  • Autorización de la programación de las direcciones físicas accionando la tecla de programación.
  • Indicación de estado mediante LED de programación rojo.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Conexión KNX:
Borne de conexión y de derivación

Profundidad de instalación:
23 mm

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Notes

  • Solo apropiado para caja con sujeción por tornillos.

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Acoplador de bus
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 0570 00

PDF, 218 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas