Nuevo

Mecanismo de alimentación eléctrica USB PD de 1 elemento

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 2362 00
2362 00
EAN 4010337125259
UE 1
SP 02
negro
Ref. 2363 00
2363 00
EAN 4010337125242
UE 1
SP 02
 
Novedad.

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Le mecanismo de alimentación eléctrica USB tipo C con Powerdelivery permite una carga rápida cuando el dispositivo que se va a conectar también cuenta con la tecnología Power Delivery.
  • El dispositivo conectado determina la tensión de carga adecuada a partir del rango de alimentación eléctrica. Son posibles 5, 9, 15 o 20 voltios con un máximo de 3,25 amperios. El resultado es una potencia de carga de hasta 65 vatios (20 V x 3,25 A).
  • Carga personalizable gracias a la tecnología Power Delivery.
  • Estación de carga para baterías de dispositivos móviles con conexión USB C.
  • 1 conector hembra USB tipo C.
  • A prueba de cortocircuitos y sobrecargas.
  • Conexión conforme a la especificación USB Power Delivery, revisión 3.2.

Datos técnicos

Tensión nominal:
CA 220 - 240 V, 50/60 Hz

Tensión de salida:
CC 5 hasta 20 V

Corriente de salida:
máx. 3,25 A

Potencia de carga:
de 15 a 65 W

Stand-by:
< 0,09 W

Clase de protección:
II

Sección de conexión:
máx. 2,5 mm2

Profundidad de instalación:
32 mm

Temperatura ambiente:
de 0 °C a +35 °C

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas