Actuador de regulación de 4 elementos Standard para Gira One y KNX
4 x 225 W/VA

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 2015 00
2015 00
EAN 4010337073345
UE 1
SP 66
 

Descripción alternativa

Accesorios opcionales

Amplificadores de potencia

amplificador uni.pot.LED S3000 c.DIN

Características

Características

    Función en el sistema Gira One

    • Actuador para la conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, lámparas LED de alta tensión regulables, lámparas fluorescentes compactas regulables, transformadores inductivos regulables conlámparas halógenas o LED de baja tensión, transformadores electrónicos regulables con lámparas halógenas o LED de baja tensión.
    • Selección automática o manual del principio de regulación adecuado para la carga.
    • Protección contra marcha en vacío, cortocircuito y sobretemperatura.
    • Ampliación de potencia mediante amplificadores de potencia.
    • Accionamiento manual de las salidas.
    • Programación y puesta en marcha con el Gira Project Assistant (GPA) a partir de la versión 5.0.
    • Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.

    Salidas de regulación

    • Luminosidad mínima y máxima ajustables.
    • Conexión al último valor de luminosidad o luminosidad de conexión ajustada fija.
    • Ajuste de retardo de conexión o desconexión.
    • Función de escalera, se puede ajustar además un tiempo y una luminosidad de aviso previos.

    Datos técnicos

    Gira One Medium:
    Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

    Tensión de prueba:
    4 kV (cable de bus KNX/EIB)

    Tensión nominal:
    AC 110 hasta 230 V, 50/60 Hz

    Máx. potencia conectada (230 V CA) por canal
    Lámparas incandescentes:
    20 a 225 W
    Lámparas halógenas de alta tensión:
    20 a 225 W
    Transformador convencional:
    20 a 210 VA
    Transformador Tronic:
    20 a 225 W
    Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
    20 a 100 VA
    Transformador electrónico con LED de baja tensión:
    típico de 20 hasta 200 W
    Lámparas LED de alta tensión:
    típico de 1 hasta 200 W
    Bombilla fluorescente compacta:
    típico de 20 hasta 150 W

    Conexiones
    Bus Gira One:
    Borne de conexión y de derivación
    Carga:
    Bornes de tornillo

    Sección de conexión:
    máx. 4 mm²

    Consumo de corriente:
    6 a 15 mA

    Notes

    • La potencia máxima conectada depende del modo de funcionamiento seleccionado (RC o RL). Para más detalles, consulte el manual de instrucciones.
    • Ampliación de potencia mediante amplificadores de potencia de Gira.
    • Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.
    • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).

    En la entrega

    • Borne de conexión y de derivación incluido en el volumen de suministro.

    Dimensiones

    Unidades modulares (UM): 4

    Más figuras en la base de datos de imágenes

    En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

    Ir a la base de datos de imágenes

    Otros enlaces

    Actuadores de regulación Gira para KNX
    Más

    Descargar


    Hoja de datos

    PDF

    Cargar


    Texto descriptivo

    TXT

    Cargar


    Actuador regulador de 4 elementos Standard para Gira One
    Instrucciones de uso

    Manual de instrucciones.

    Ref. 2015 00

    PDF, 1.750 Kb

    Cargar


    Gira One
    Manuales / Fundamentos del sistema

    Ref.

    PDF, 17.890 Kb

    Cargar


    Información del pedido Características Descargas