Consumo de corriente:
4,5 a 5,0 mA
AC:
AC 110 hasta 240 V, 50/60 Hz
Potencia disipada:
Máx. 3 W
Tensión nominal DALI:
16 V CC (típ.)
Corriente de salida por sistema DALI:
típ. 128 mA, como máx. 250 mA durante periodos breves
Corriente de bus garantizada en cada sistema DALI:
148 mA
Número máx. dedispositivos DALI direccionables:
64 en cada sistema DALI
Número máx. desensores DALI direccionables:
32 en cada sistema DALI
Velocidad de transmisión DALI:
1,2 kbit/s
KNX:
Borne de conexión y de derivación
Longitudes de cable entre el gateway y el dispositivo de funcionamiento
Ø 1,5 mm²:
300 m como máx.
Ø 1,0 mm²:
238 m como máx.
Ø 0,75 mm²:
174 m como máx.
Ø 0,5 mm²:
116 m como máx.
Sección de conexión:
máx. 4 mm²
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C