Detector de presencia y movimiento System 3000 módulo de superficie de 360° BT

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 5377 02
5377 02
EAN 4010337052227
UE 1
SP 02
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiente.
  • Funcionamiento con mecanismo de conmutación, regulación o de dispositivo auxiliar System 3000 de 3 hilos.
  • Ampliación del área de detección en combinación con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.
  • Manejo con mecanismo de dispositivo auxiliar de 2 hilos o de 3 hilos, o con pulsador mecánico.
  • Obturador insertable para limitar el alcance de detección.
  • Montaje en techo sobre mecanismo empotrable System 3000.

Con mecanismo de conmutación System 3000

  • Funcionamiento breve.

Con mecanismo de regulación System 3000

  • Regulación de luz constante.
  • Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
  • La luminosidad de conexión solo puede guardarse de forma permanente mediante mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando y la aplicación Gira System 3000.
  • Función de luz básica.
  • Función de luz nocturna.

Funciones con aplicación Gira System 3000

  • Ajuste del dispositivo como detector de presencia o detector de movimiento.
  • Ajuste del valor límite de luminosidad.
  • Ajuste de la sensibilidad de los tres sensores PIR.
  • Ajuste del retardo de temporización.
  • Funciones de anulación: Modo automático, modo continuo activado/desactivado, modo activado/desactivado de duración limitada durante 0,5 hasta 5 horas.
  • Simulación de presencia.
  • Modo diurno.
  • Prueba de marcha.
  • Aviso previo de desconexión.
  • Función de reloj temporizador.
  • Función de alarma.

Datos técnicos

Angulo de detección:
360°

Altura de montaje
mínimo:
2,20 m
máximo para detector de movimiento:
6,00 m
máximo para detector de presencia:
3,50 m

Alcance de detección para altura de montaje 2,20 m
Detector de presencia:
Ø máx. 3,50 m

Alcance de detección para altura de montaje 3 m
Detector de movimiento:
Ø máx. 20 m
Detector de presencia:
Ø máx. 8 m

Sensibilidad:
0, 25, 50, 75, 100 %

Valor límite de luminosidad
Detector de movimiento:
aprox. de 5 a 500 lx (y modo diurno)
Detector de presencia:
aprox. de 5 a 1000 lx (y modo diurno)

Modo breve
Duración del impulso:
aprox. 0,5 s
Pausa de impulso:
aprox. 3 s

Alcance de la transmisión:
Típ. 10 m

Potencia de transmisión:
máx. 2,5 mW, clase 2

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Dimensiones:

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 537702

RFA, 572 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 537702

IFC, 173 Kb

Cargar


Detector de presencia y movimiento módulo de superficie de 360° BT
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5377 02

PDF, 570 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas