Conexión del lado frontal: Bornes enchufables, rojo/negro.
Conexión del lado trasero: Bornes atornillados.
Datos técnicos
Sección de conexión:
max. 6 mm2
Máximo:
2,5 mm²
mínimo:
1 mm²
Conexión
Parte trasera:
4 mm²
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.