Permite el funcionamiento de lámparas LED de alta tensión regulables en combinación con reguladores Gira Tronic o reguladores universales Gira.
Evita que las lámparas LED de alta tensión resplandezcan débilmente en estado apagado en reguladores Gira Tronic o reguladores universales Gira que trabajan en corte al final de la fase, y en interruptores con elemento de iluminación de hasta 3 mA.
Mejora el comportamiento del regulador de las lámparas LED de alta tensión en reguladores Gira Tronic o reguladores universales Gira que trabajan en corte al final de la fase.
Datos técnicos
Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz
Potencia disipada:
Máx. 2 W
Temperatura de la carcasa:
máx. +65 °C (tc)
Longitud de cable:
aprox. 15 cm
Dimensiones
An x Al x Pr:
43 x 11,5 x 28,5 mm
Notes
También se puede utilizar para los reguladores propios del cliente0305 00y2390 00.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.