Configurable para la detección del movimiento (aplicación detector de movimiento) o para la monitorización del espacio (aplicación detector).
Valoración de la luminosidad en caso de detección de movimiento activa en modo detector de movimiento. Apagado de la iluminación al superarse el umbral de luminosidad.
Número proyectable de impulsos de movimiento dentro de un intervalo de monitorización en modo detector.
El registro del movimiento se realiza de forma digital a través de 2 sectores PIR.
La sensibilidad del registro del movimiento puede parametrizarse en fases de forma separada para los sectores PIR.
Sensor de luminosidad integrado para la determinación de la luminosidad ambiental.
Adaptación de la sensibilidad mediante un selector en el dispositivo o con el mando a distancia por infrarrojos PIR KNX (accesorio).
Evaluación de la luminosidad medida a través de hasta tres valores límite de luminosidad independientes entre sí.
Indicación de la detección de movimiento (permanente o solo en la prueba de movimiento).
Hasta 5 bloques de funciones configurables como se desee para la aplicación "detector de movimiento", "detector de movimiento con luminosidad de desconexión" o "detector".
Existen dos objetos de comunicación de salida a disposición de cada bloque de funciones, mediante los cuales pueden enviarse al KNX los comandos de conmutación y de control.
Funciones configurables: Conmutación, función para escaleras, transmisor de valores de regulación, mecanismo auxiliar para escenarios, transmisor de valores de temperatura, transmisor de valores de luminosidad, conmutación de modo de funcionamiento, conmutación con posición forzada.
Conmutación de bloques de funciones, para la conmutación controlada por bus entre dos grupos de bloques de funciones.
Cambio del modo operativo (OFF / AUTO / ON) del primer bloque de funciones en el funcionamiento en curso mediante accionamiento in situ o a través de objeto de comunicación, mediante accionamiento in situ, a otros detectores de movimiento para KNX a través del sensor táctil para KNX o visualización.
Bloqueo en función de las necesidades de bloques de funcionamiento individuales a través del KNX.
Accionamiento manual del actuador KNX y, como consecuencia, posibilidad de desactivar el modo automático PIR.
El bloque de funciones puede determinar, en funcionamiento independiente de la luminosidad, el periodo transcurrido después de un último movimiento y enviarlo al KNX a través de un objeto de comunicación. Esta función permite, por ejemplo, una monitorización sencilla de los movimientos de las personas en casas con atención domiciliaria o en una residencia de ancianos.
El funcionamiento de la detección de movimiento es ajustable en la aplicación "detector de movimiento" o "detector de movimiento con luminosidad de desconexión".
El dispositivo puede utilizarse en las aplicaciones "detector de movimiento" o "detector de movimiento con luminosidad de desconexión" como dispositivo individual, dispositivo principal o dispositivo auxiliar.
Función de prueba de movimiento como ayuda en la planificación y el ajuste del campo de detección PIR.
Medición de la temperatura ambiente integrada.
Alarma de desmontaje, al retirar el acoplador de bus se activa un telegrama de 1 bit o 1 byte.
Mando a distancia por infrarrojos PIR KNX (accesorio) para el ajuste de funciones del primer bloque de funciones (nivel crepuscular, sensibilidad de la detección de movimiento, valoración del movimiento y retardo de temporización). Activación y desactivación de la función de prueba de movimiento.
Datos técnicos
Medio KNX:
TP256
Altura de montaje hasta 2,20 m
Área de detección hacia adelante:
15 m como máx.
Alcance en cada lado:
10 m como máx.
Altura de montaje hasta 1,10 m
Área de detección hacia adelante:
10 m como máx.
Alcance en cada lado:
9 m como máx.
Angulo de detección:
180°
Sensor de luminosidad
Rango de medición:
aprox. 1 hasta 1000 lx
Grado de protección
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44
Temperatura ambiente:
de -25 °C a +55 °C
Sensor de temperatura
Rango de medición:
de -20 °C a +55 °C
Precisión:
±1 K
Notes
El detector de movimiento no es conformidad con avisos de alarma en alarmas VdS.
También es idóneo para una altura de montaje 1,10 m (campo de detección reducido).
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.
Al hacer clic en “Aceptar todo”, acepta que Gira utilice cookies y tecnologías similares y que someta a tratamiento sus datos de uso del sitio web para mejorar este sitio web, así como para crear su perfil de usuario y mostrarle publicidad personalizada. Tenga en cuenta que Gira también comparte información sobre su uso del sitio web con empresas colaboradoras proveedoras de medios sociales, publicidad y análisis.
También consiente que Gira y otros terceros procesen los datos de uso del sitio web en los denominados terceros países no seguros fuera del EEE para estos fines, aunque no se garantice a este respecto un nivel de protección de datos comparable al de la legislación de la UE. Entre otras cosas, existe el riesgo de que las autoridades de dichos países puedan acceder a los datos procesados y de que se restrinjan o anulen los derechos de los interesados.
Puede cambiar la configuración en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Configuración de cookies" situado en la parte inferior de cualquier página. También puede revocar su consentimiento en cualquier momento con efecto futuro.
Todas las cookies que necesitamos para poder mostrarle la página.
Fines del tratamiento de datos:
Sitio web para clientes particulares: Uso de todas las funciones del sitio basadas en la sesión
Sitio web para empresas: Autenticación, preferencias y almacenamiento en caché de los datos introducidos por el usuario
Categorías de datos personales:
Sitio web para clientes particulares: Dirección IP, duración de la sesión, navegador utilizado, terminal
Sitio web para empresas: Ajustes predeterminados y preferencias. Incluido nombre, dirección y correo electrónico si se rellena un formulario de contacto. (Para reutilizar con otro formulario dentro de la misma sesión), dirección IP (anonimizada)
Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:
Artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD
Intereses legítimos perseguidos: Véanse los fines del tratamiento de datos
Receptor:Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
Transferencia a terceros países:Ninguno
Duración de la cookie:
Almacenamiento de los datos mientras dure la sesión hasta que se cierre el navegador
Momento de almacenamiento: Al cargar la página
Fines del tratamiento de datos:Sirve para mantener el estado de la configuración del Home Assistant en el ámbito de la utilización del Gira Home Assistant.
Categorías de datos personales:Dirección IP, ID de la configuración. La identificación de la persona solo es posible cuando se completa la configuración (usuario seleccionado y datos introducidos)
Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:
Artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD
Intereses legítimos perseguidos: Véanse los fines del tratamiento de datos
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
Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
ISE Individuelle Software und Elektronik GmbH
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
Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada), clasificación del grupo objetivo (contratista/usuario final, comercio especializado, planificador, mayorista, arquitecto)
Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:
Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
Artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD
Intereses legítimos perseguidos: Véanse los fines del tratamiento de datos
Receptor:Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
Transferencia a terceros países:Ninguno
Duración de la cookie:6 meses
Uso de cookies y tecnologías similares para mejorar nuestro sitio web y nuestras ofertas.
Fines del tratamiento de datos:Análisis estadístico del uso del sitio web
Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada/abreviada), región aproximada del visitante, navegador y complementos utilizados, configuración del idioma del navegador, hora de visualización de la página, tiempo de carga, sistema operativo, tamaño de la pantalla, página de referencia, hora de visitas anteriores, número de visitas
Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:
Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD
Receptor:Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
Transferencia a terceros países:Ninguno
Duración de la cookie:
12 meses
Momento de almacenamiento: Tras el consentimiento
Fines del tratamiento de datos:Verificación de si la entrada de datos en los sitios web la realiza un humano o un programa automatizado
Categorías de datos personales:
Sitio web para clientes particulares: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario
Sitio web para empresas: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario, fecha y hora de la visita al sitio web en cuestión, dirección de Internet o URL del sitio web al que se ha accedido
Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:
Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD
Receptor:
Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
Google Ireland Ltd, Google LLC (EE. UU.)
Transferencia a terceros países:
Tercer país: EE. UU.
Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD
Duración de la cookie:12 meses
Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web. Entre otros, Google Analytics examina el origen de los visitantes y el tiempo que permanecen en las páginas individuales y, por lo tanto, permite optimizar mejor las páginas y las funciones.
Categorías de datos personales:Ubicación, hora o frecuencia de las visitas a nuestro sitio web, dirección IP (anonimizada)
Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:
Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD
Receptor:
Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
Google Ireland Ltd, Google LLC (EE. UU.)
Transferencia a terceros países:
Tercer país: EE. UU.
Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD
Duración de la cookie:14 meses
Fines del tratamiento de datos:Administración de las etiquetas del sitio web a través de una interfaz
Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada)
Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:
Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD
Receptor:
Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
Google Ireland Ltd, Google LLC (EE. UU.)
Transferencia a terceros países:
Tercer país: EE. UU.
Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD
Duración de la cookie:14 meses
Fines del tratamiento de datos:Visualización de vídeos
Categorías de datos personales:
Sitio web para clientes particulares: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario
Sitio web para empresas: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario, fecha y hora de la visita al sitio web en cuestión, dirección de Internet o URL del sitio web al que se ha accedido
Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:
Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD
Receptor:Vimeo, LLC (EE. UU.)
Transferencia a terceros países:
Tercer país: EE. UU.
Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD
Duración de la cookie:Más de 12 meses
Fines del tratamiento de datos:Hotjar nos permite crear una especie de mapa de calor de páginas seleccionadas. Esto nos permite ver cómo se mueven los usuarios por el sitio. Podemos ver dónde hacen clic, hasta dónde se desplazan y cómo se mueven por la página.
Categorías de datos personales:- Dirección IP, mapas de calor de uso
Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:
Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD
Receptor:
Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
Hotjar Ltd.
Transferencia a terceros países:Ninguno
Duración de la cookie:12 meses
Fines del tratamiento de datos:Visualización de vídeos
Categorías de datos personales:Dirección IP, fecha y hora y la página web visitada
Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:
Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD
Receptor:Google Ireland Ltd, Google LLC (EE. UU.)
Transferencia a terceros países:
Tercer país: EE. UU.
Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD
Duración de la cookie:Más de 12 meses
Fines del tratamiento de datos:Visualización de mapas interactivos
Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada), fecha y hora de la visita al sitio web correspondiente, dirección de Internet o URL del sitio web consultado
Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:
Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD
Receptor:Google Ireland Ltd, Google LLC (EE. UU.)
Transferencia a terceros países:
Tercer país: EE. UU.
Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD
Duración de la cookie:12 meses
Fines del tratamiento de datos:
Realización de pruebas A/B para optimizar el contenido, el diseño y las funciones del sitio web.
Análisis del comportamiento de los usuarios para mejorar la facilidad de uso y la eficiencia del sitio web.
Categorías de datos personales:
Datos técnicos como la dirección IP (anonimizada o seudonimizada).
Datos del dispositivo (por ejemplo, tipo de navegador, sistema operativo).
Datos de uso (por ejemplo, comportamiento de clics, comportamiento de desplazamiento, tiempo de permanencia en el sitio web).
Información de cookies (por ejemplo, ID del usuario, variantes probadas, resultados de las pruebas).
Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:
Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD: Consentimiento del usuario
Artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD: Interés legítimo del responsable en optimizar el sitio web y proporcionar una mejor experiencia al usuario
Intereses legítimos perseguidos: mejorar la funcionalidad y la facilidad de uso del sitio web; garantizar una experiencia en línea personalizada y orientada al usuario; realizar pruebas eficientes para tomar decisiones sobre los ajustes del sitio web.
Receptor:
Departamentos internos
Proveedores externos de servicios de pruebas A/B que actúan como encargados del tratamiento de datos de conformidad con el artículo 28 del RGPD.
Transferencia a terceros países:Ninguno
Duración de la cookie:30 y 90 días, pero como máximo hasta 1 año.
Para poder detectar sus intereses y mostrarle productos acordes con ellos.
Fines del tratamiento de datos:Con Doubleclick se pueden activar y gestionar anuncios en un sitio web. El operador controla cuándo, dónde y con qué frecuencia deben aparecer a través de las campañas del operador.
Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada)
Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:
Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD
Receptor:
Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
Google Ireland Ltd, Google LLC (EE. UU.)
Transferencia a terceros países:
Tercer país: EE. UU.
Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD
Duración de la cookie:14 meses
Fines del tratamiento de datos:El seguimiento del uso de las ofertas de Gira permite digitalizar y automatizar los procesos de marketing y venta de Gira. La segmentación de los suscriptores/visitantes del sitio web permite proporcionar información más específica e individualizada. Una mayor atención puede aumentar las actividades de seguimiento y también lograr una mayor satisfacción del cliente.
Categorías de datos personales:Fecha y hora, tipo (objeto, por ejemplo, eMailing, LeadPage), página de referencia del navegador, agente de usuario, ID de enlace (opcional), ID de objeto, información opcional dependiente del objeto, parámetros individuales de transferencia, coordenadas geográficas o, alternativamente, coordenadas geográficas basadas en la IP (para formularios con entrada de direcciones) a través de Locr GmbH (registro de direcciones postales sin nombre y apellidos) con ubicación del servidor en Alemania
Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:
Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD
Receptor:
Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
SC Networks GmbH
Transferencia a terceros países:Ninguno
Duración de la cookie:12 meses
Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web, medición del éxito de las campañas
Categorías de datos personales:Dirección IP, información del navegador, sitio web visitado, fecha y hora de la visita, información del dispositivo, datos de uso, ruta de clics, ubicación geográfica
Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:
Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD
Receptor:
Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
Meta Platforms Ireland Ltd., Meta Platforms, Inc. (EE. UU.)
Transferencia a terceros países:
Tercer país: EE. UU.
Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD
Duración de la cookie:90 días
Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web, medición del éxito de las campañas
Categorías de datos personales:Dirección IP, información del navegador, sitio web visitado, fecha y hora de la visita, información del dispositivo, datos de uso, ruta de clics, ubicación geográfica
Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:
Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD
Receptor:
Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
Pinterest, Inc. (EE. UU.)
Transferencia a terceros países:
Tercer país: EE. UU.
Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD
Duración de la cookie:12 meses
Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web, uso de esta información para la aparición de anuncios según las necesidades en LinkedIn (retargeting)
Categorías de datos personales:Propiedades del dispositivo y del navegador, dirección IP, URL de referencia y marcas de tiempo
Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:
Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD
Receptor:
Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Transferencia a terceros países:No transferimos sus datos personales a terceros países. Para obtener información sobre la transferencia de sus datos personales a terceros países por parte de LinkedIn, puede consultar su política de privacidad: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Duración de la cookie:12 meses
Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web, medición del éxito de las campañas. Google Ads utiliza los datos para publicar anuncios de Gira en sitios web, plataformas de medios sociales, resultados de búsqueda y otras plataformas digitales, así como para medir el éxito de las campañas publicitarias.
Categorías de datos personales:Dirección IP, información del navegador, sitio web visitado, fecha y hora de la visita, información del dispositivo, datos de uso, ruta de clics, ubicación geográfica
Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:
Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD
Receptor:
Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
Google Ireland Ltd, Google LLC (EE. UU.)
Transferencia a terceros países:
Tercer país: EE. UU.
Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD