Con la luz de señalización se pueden instalar señales sencillas, p. ej., en consultas médicas, salas de conferencias o habitaciones de hotel.
Toda la superficie de 55 x 55 mm se ilumina de forma homogénea; la mitad superior, en color rojo y la mitad inferior, en color verde.
Las dos mitades se pueden activar por separado, p. ej. con un interruptor en serie.
Datos técnicos
Tensión nominal:
230 V CA, 50 Hz
Consumo de potencia:
1,0 W/5,6 VA
Intensidad luminosa
rojo:
0,1 cd
verde:
0,3 cd
Profundidad de instalación:
30 mm
Sección de conexión
Máximo:
2,5 mm²
Temperatura ambiente:
0 °C a +40 °C
Dimensiones superficie:
En la entrega
Se adjuntan dos placas de rotulación: "Bitte warten" / "Bitte eintreten" y "Do not disturb" / "Make up room".
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.