Distribuidor de vídeo

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 1226 00
1226 00
EAN 4010337229919
UE 1
SP 10
 

Accesorios necesarios

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • El distribuidor de vídeo es un componente para adaptar el conductor de la señal de vídeo.
  • El distribuidor de vídeo distribuye la señal de vídeo del intercomunicador exterior, de los gateways de cámara/SIC y de los gateways de IP/SIC a los intercomunicadores interiores.
  • El distribuidor de vídeo se necesita cuando el tendido del cable hacia los componentes de vídeo del sistema de intercomunicación de Gira se realiza como cable de derivación.
  • El distribuidor de vídeo se encarga de la resistencia terminadora correcta, para evitar posibles reflejos de los ramales individuales y de las interferencias resultantes como consecuencia.

Gracias a la caja combinada existen tres tipos de montaje

  • en superficie (en una caja de derivación convencional).
  • Empotrable (en una caja de mecanismo).
  • Como dispositivo para montaje en carril DIN (con el adaptador para carril DIN suministrado)

Datos técnicos

Alimentación eléctrica:
26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos)

Conexiones
Bus de 2 hilos IN:
2 bornes de tornillo
Bus de 2 hilos OUT:
6 bornes de tornillo

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C

Dimensiones
Distribuidor de vídeo:
B 36 x H 52 T 27 mm

Notes

  • El distribuidor de vídeo se puede conectar en cascada. En una instalación se pueden utilizar en total hasta 15 distribuidores de vídeo, incluidos los multiplexores de vídeo.
  • Para la puesta en funcionamiento no es necesario realizar ninguna configuración adicional, ya que el distribuidor de vídeo se adapta automáticamente a la red de distribución existente.

En la entrega

  • El adaptador carril DIN se incluye en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Distribuidor de vídeo
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones

Ref. 1226 00

PDF, 905 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas