La unidad de control inalámbrica eNet permite conmutar y ajustar la luminosidad de lámparas con interfaz de 1 - 10 V.
Posibilidad de guardar la luminosidad de conexión y mínima.
Funcionamiento de escenarios.
Indicador del estado de los dispositivos conectados de 1 - 10 V mediante LED.
Acuse de recibo de estado a radioemisores eNet.
Ajustable con el servidor eNet:
Luminosidad máxima.
Velocidad de regulación.
Tiempo de funcionamiento por inercia.
Retardo de conexión o desconexión.
Rampa de regulación de ascenso/descenso.
Aviso previo de desconexión.
Conexión continuada, desconexión continuada.
Función de hotel.
Regulación de luz.
Función de repetidor.
Localización del dispositivo.
Datos técnicos
Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz
Stand-by:
Máx. 0,5 W
Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C
Corriente de control:
máx. 50 mA
Corriente de conmutación
Carga resistiva:
6 A
Lámparas fluorescentes:
3 AX
Potencia de conexión
Carga resistiva:
1380 W
Carga capacitiva:
690 VA (560 µF)
Sección de conexión:
máx. 4 mm²
Radiofrecuencia:
868,0 a 868,6 MHz
Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m
Dimensiones:
Ø 53 H 28
Notes
Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.