Gira One Medium:
Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensión de prueba:
4 kV (cable de bus KNX/EIB)
Tensión nominal:
21 a 32 V CC SELV
Capacidad de ruptura:
250 V CA, 16 A/1 CA
Máxima corriente de conexión:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Intensidad de corriente máxima admisible de las salidas adyacentes:
Total 20 A
Carga capacitiva:
16 A, máx. 140 μF
Motores (persiana o ventilador):
1380 W
Lámparas incandescentes:
2300 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
2500 W
Lámparas LED de alta tensión:
tipo 400 W
Transformador convencional:
1200 VA
Transformador Tronic:
1500 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
1000 VA
Lámparas fluorescentes,conexión dúo:
2300 VA
Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo:
1160 VA
Lámparas de vapor de mercurio sin compensación:
1000 W
Lámparas de vapor de mercurio con compensación en paralelo:
1160 W
Bus Gira One:
Borne de conexión y de derivación
Carga:
Bornes atornillados (máx. 4 mm² o 2 x 2,5 mm²)