Caja de montaje en superficie apta para adherir el sensor de luminosidad y temperatura BT del System 3000.
Caja de montaje en superficie de policarbonato, color similar al RAL 7035.
La cubierta de policarbonato transparente está impresa en negro y tiene un espacio libre para el sensor de luminosidad.
Datos técnicos
Grado de protección:
IP66
Temperatura ambiente:
de -15 °C a +55 °C
Dimensiones
An x Al x Pr:
100 × 52 × 37 mm
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.