Actuador de calefacción Basic de 6 elementos para KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 2114 00
2114 00
EAN 4010337018414
UE 1
SP 26
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Actuador de calefacción para conmutar accionamientos de regulación térmicos para calefacciones o techos de refrigeración.
  • Control mediante telegramas del ajuste de apertura de 1 bit o de 1 byte.
  • Con ajuste de apertura de 1 byte, las salidas se controlan mediante una modulación por ancho de pulsos (PWM).
  • Accionamientos de regulación activables con la característica "abierto sin corriente" o "cerrado sin corriente".
  • Se pueden controlar accionamientos de regulación con tensión nominal de 24 V o 230 V.
  • Protegido contra sobrecarga, a prueba de cortocircuitos.
  • Protección estándar.
  • Acuse de recibo a través de bus, p. ej., en caso de sobrecarga y cortocircuito.
  • Conmutación de la bomba del circuito de calefacción (funciones estándar).
  • Acuse de recibo múltiple pasivo de los accionamientos de regulación conectados.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Salidas:
6

Tipo de contacto:
Triac

Potencia disipada:
Máx. 1 W

Tensión de conmutación:
24/230 V CA, 50/60 Hz

Corriente de conmutación:
5 hasta 160 mA

Corriente de conexión:
máx. 1,5 A (2 s)

Número de accionamientos por salida
Accionamientos de 230 V CA:
4
Accionamientos de 24 V CA:
2

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Notes

  • En todas las salidas debe haber conectadas válvulas con la misma tensión de funcionamiento.
  • Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 4

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Actuador de calefacción basic de 6 elementos
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2114 00

PDF, 1.522 Kb

Cargar


Actuador de calefacción basic de 6 elementos
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS3.0d

Ref. 2114 00

VD4, 463 Kb

Cargar


Descargar (en)


Heating actuator basic, 6-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2114 00

PDF, 4.676 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas