Marco adaptador con tapa abatible y campo de rotulación

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 0680 66
0680 66
EAN 4010337680666
UE 1
SP 13
antracita
Ref. 0680 67
0680 67
EAN 4010337680673
UE 1
SP 13
color aluminio
Ref. 0680 65
0680 65
EAN 4010337680659
UE 1
SP 13
 

Características

Características

  • Para la integración de dispositivos conectores de la System 55, como p. ej. TAE, UAE, altavoces, bases de enchufe SCHUKO con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus), alimentación de seguridad, alimentación de seguridad adicional, otro sistema de alimentación de seguridad, etc.

Datos técnicos

Altura de la etiqueta de rotulación:
12 mm

Notes

  • Adecuada para determinadas bases de enchufe SCHUKO de System 55 de acuerdo con la vista general que se incluye en el anexo técnico.(Excepción: base de enchufe SCHUKO con tapa abatible, base de enchufe con interruptor diferencial y otros dispositivos de conexión de System 55).

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas