Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A 250 V~ con placa de montaje

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 4780 13
4780 13
EAN 4010337092643
UE 10
SP 13
 

Características

Datos técnicos

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas