Tecla basculante de 2 elementos con visor de control

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 3631 01
3631 01
EAN 4010337041108
UE 1
SP 01
blanco brillante
Ref. 3631 03
3631 03
EAN 4010337041115
UE 10
SP 01
blanco mate
Ref. 3631 27
3631 27
EAN 4010337041153
UE 1
SP 01
antracita
Ref. 3631 28
3631 28
EAN 4010337041160
UE 1
SP 11
color aluminio
Ref. 3631 26
3631 26
EAN 4010337041146
UE 1
SP 11
negro mate
Ref. 3631 005
3631 005
EAN 4010337065722
UE 1
SP 11
gris mate
Ref. 3631 015
3631 015
EAN 4010337110552
UE 1
SP 11
 
Los interruptores y teclas basculantes de la nueva generación de System 55 son plenamente compatibles con los de la generación anterior desde el punto de vista visual. Pero desde el punto de vista técnico, ambas generaciones no se pueden combinar entre sí debido al nuevo alojamiento de las teclas basculantes.

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

int.ctrl.basc. serie int.ctrl.ps. serie

Características

Características

  • El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
  • Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Se puede comprobar la tensión desde delante.
  • La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
  • Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
  • Palanca de liberación de fácil acceso.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.
  • Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
  • En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Enlace a las referencias antiguas/nuevas de la herramienta de resumen de interruptores
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas