Cubierta para teclas de llamada System 106 para módulo de teclas de llamada
3 elementos

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
negro mate
Ref. 5543 925
5543 925
EAN 4010337100805
UE 1
SP 20
 

Accesorios necesarios

Características

Datos técnicos

Dimensiones
3 elementos:
Al 78,6 × An 105,5 mm

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


System 106 Tecla de llamada / System 106 Tapa de pulsador de llamada
Instrucciones de uso

Manual de uso

Ref. 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..

PDF, 881 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas