Columna de alimentación Gira con 6 unidades libres, 769 mm de altura
sin equipar

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
antracita
Ref. 1351 28
1351 28
EAN 4010337351283
UE 1
SP 17
color aluminio
Ref. 1351 26
1351 26
EAN 4010337351269
UE 1
SP 17
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Columna de alimentación Gira y columnas de iluminación con y sin elementos de iluminación para el exterior. Las columnas están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de hasta 1400 mm también están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de a partir de 1400 mm están fabricadas en acero con recubrimiento de polvo. Respectivamente en color antracita conforme al estándar GSB. La superficie es resistente a la intemperie y a las radiaciones ultravioletas, a la suciedad y a los arañazos.

Características

Características

  • Columna de alimentación Gira libremente equipable con 6 unidades libres.
  • Las seis unidades libres se pueden equipar individualmente por parte del cliente con mecanismos para dispositivos de la gama de interruptores Gira TX_44 o del System 55.

Datos técnicos

Tipo de protección (tapa del dispositivo cerrada):
IP44

Dimensiones
Base:
An 229 × Al 10 × P 155 mm
Columna:
An 142 × Al 769 × P 75 mm

Notes

  • En las columnas hasta 1400 mm de altura, la fijación se realiza en zócalo de piedra y hormigón con una barra subterránea disponible opcionalmente.
  • En las columnas a partir de 1400 mm de altura, la fijación se realiza solo con 3 tacos para grandes cargas pesadas en piedra u hormigón.
  • Recomendación: monte el interruptor diferencial antes que el dispositivo.
  • Fijación con 1 taco.

En la entrega

  • En la entrega se incluyen dos marcos cobertores Gira TX_44 de 3 elementos.
  • El material de fijación se incluye en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Columna de alimentación con unidades libres
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1345 ..
1349 ..
1351 ..

PDF, 127 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas