eNet Actuador regulador radioeléctrico de 1 elemento mini
20 – 250 W/VA

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5420 00
5420 00
EAN 4010337774143
UE 1/5
SP 42
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • El actuador de regulación inalámbrico eNet permite la conmutación y regulación de diferentes cargas eléctricas.
  • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, transformadores electrónicos para lámparas halógenas o lámparas LED, transformadores inductivos regulables para lámparas halógenas o lámparas LED, luces LED de alta tensión o lámparas fluorescentes compactas.
  • Encendido respetuoso con la lámpara.
  • Posibilidad de guardar la luminosidad de conexión y mínima para cada salida.
  • Funcionamiento de escenarios.
  • Indicador de estado con LED.
  • Acuse de recibo de estado a sensores radioeléctricos eNet.
  • Protección contra cortocircuitos y sobretemperatura.
  • Ajuste automático o manual del procedimiento de regulación.

Ajustable con el servidor eNet:

  • Luminosidad máxima.
  • Procedimiento de regulación.
  • Velocidad de regulación.
  • Tiempo de funcionamiento por inercia.
  • Retardo de conexión o desconexión.
  • Rampa de regulación de ascenso/descenso.
  • Aviso previo de desconexión.
  • Conexión continuada, desconexión continuada.
  • Función de hotel.
  • Regulación de luz.
  • Función de repetidor.
  • Localización del dispositivo.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Potencia disipada:
Máx. 1,5 W

Stand-by:
Máx. 0,5 W

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C

Potencia de conexión
Lámparas incandescentes:
20 a 250 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
20 a 250 W
Transformador convencional:
20 a 250 VA
Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
20 a 100 VA
Transformador Tronic:
20 a 250 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión:
típico de 20 hasta 100 W
Lámparas LED:
típico de 3 hasta 70 W
Bombilla fluorescente compacta:
típico de 3 hasta 70 W

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Radiofrecuencia:
868,0 a 868,6 MHz

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Dimensiones:
Ø 53,0 H 28,0 mm

Notes

  • Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 542000

RFA, 480 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 542000

IFC, 58 Kb

Cargar


Actuador inalámbrico de regulación de 1 elemento Mini
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5420 00

PDF, 349 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas