Sensor de luminosidad y temperatura System 3000 con BT

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5466 02
5466 02
EAN 4010337047803
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Sensor para la detección de la luminosidad y la temperatura.
  • Puede ser operado con el reloj de persianas y temporizador System 3000, con el módulo de superficie de mando BT y el termostato de temperatura ambiente BT.
  • Envía el valor actual de luminosidad y temperatura a través de Bluetooth®.
  • Ampliación de funciones para el reloj de persianas y temporizador System 3000, módulo de superficie de mando BT: Función de protección solar, crepúsculo vespertino y matutino.
  • Sirve como sensor de temperatura externo para regular la temperatura ambiente.
  • Dispositivo alimentado por pilas.

Datos técnicos

Tensión nominal:
3 V CC

Pila
Tipo:
1 x CR 2450
N.º NU:
3091

Medición de luminosidad:
5 a 80 000 lx

Rango de medición de temperatura:
de -5 °C a +55 °C

Radiofrecuencia:
De 2,402 a 2,480 GHz

Potencia de transmisión:
máx. 2,5 mW, clase 2

Alcance de la transmisión:
Típ. 10 m

Color:
Blanco (similar a RAL 9010)

Montaje:
para la adhesión en el interior p. ej. en cristales de ventanas

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +55 °C

Dimensiones
An x Al x Pr:
56 × 32 × 13 mm

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Sensor Bluetooth de luminosidad y temperatura
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5466 02

PDF, 374 Kb

Cargar


Sensor BT de luminosidad y temperatura
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones, del índice I02.

Ref. 5466 02

PDF, 2.526 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas