Nuevo

Tecla basculante con símbolo y campo de rotulación
Timbre

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 3673 66
3673 66
EAN 4010337040231
UE 1
SP 13
antracita
Ref. 3673 67
3673 67
EAN 4010337040248
UE 1
SP 13
color aluminio
Ref. 3673 65
3673 65
EAN 4010337040224
UE 1
SP 13
 
Novedad.
Los interruptores y teclas basculantes de la nueva generación de System 55 son plenamente compatibles con los de la generación anterior desde el punto de vista visual. Pero desde el punto de vista técnico, ambas generaciones no se pueden combinar entre sí debido al nuevo alojamiento de las teclas basculantes.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.
  • El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
  • Se puede comprobar la tensión desde delante.
  • La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
  • Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
  • Palanca de liberación de fácil acceso.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.
  • Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
  • En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.
  • Empotrable protegido del agua IP44

Datos técnicos

Altura de la etiqueta de rotulación:
12 mm

Notes

  • Protección antirrobo mediante pieza de fijación enroscable opcional. Esto elimina la necesidad de fijar el marco cobertor con tacos.

En la entrega

  • Se adjunta placa de rotulación en blanco.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Enlace a las referencias antiguas/nuevas de la herramienta de resumen de interruptores
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas