Módulo de sonda de temperatura para el Gira G1 XS como dispositivo de mando de habitación nativo para KNX y Gira One, y también como X1 Client.
Datos técnicos
Precisión de medición:
± 0,5 K
Clase de protección:
IP20
Dimensiones
An x Al x Pr:
44 x 11 x 6 mm
Notes
Se enchufa en el marco de soporte del Gira G1 XS.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.