Tecla basculante con visor de control e inscripción "Heizung Ein/Aus"

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 3678 01
3678 01
EAN 4010337042327
UE 1
SP 01
blanco brillante
Ref. 3678 03
3678 03
EAN 4010337042358
UE 10
SP 01
blanco mate
Ref. 3678 27
3678 27
EAN 4010337042389
UE 1
SP 01
antracita
Ref. 3678 28
3678 28
EAN 4010337042396
UE 1
SP 11
color aluminio
Ref. 3678 26
3678 26
EAN 4010337042372
UE 1
SP 11
negro mate
Ref. 3678 005
3678 005
EAN 4010337067061
UE 1
SP 11
 
Los interruptores y teclas basculantes de la nueva generación de System 55 son plenamente compatibles con los de la generación anterior desde el punto de vista visual. Pero desde el punto de vista técnico, ambas generaciones no se pueden combinar entre sí debido al nuevo alojamiento de las teclas basculantes.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
  • Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Se puede comprobar la tensión desde delante.
  • La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
  • Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
  • Palanca de liberación de fácil acceso.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.
  • Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
  • En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Enlace a las referencias antiguas/nuevas de la herramienta de resumen de interruptores
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas