Tensión nominal:
AC 110 hasta 240 V, 50/60 Hz
Batería para control remoto
Altura de montaje:
aprox. 2,20 m hasta 6,0 m
Área de detección:
Ø aprox. 20 m
Valor de luminosidad:
aprox. 5 a 2000 lx
Tiempo de funcionamiento por inercia
ajustable:
aprox. 10 s a 30 min
Corriente de conmutación a 35 °C
Lámparas fluorescentes:
4 AX
Potencia de conexión CA 230 V~ y 35 °C
Lámparas incandescentes:
2300 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
2000 W
Transformador Tronic:
1500 W
Transformador convencional:
1000 VA
Bombilla fluorescente compacta:
tipo 400 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
920 VA
Carga capacitiva:
690 VA (560 µF)
Potencia de conexión CA 110 V~ y 35 °C
Lámparas incandescentes:
1150 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
1000 W
Transformador Tronic:
750 W
Transformador convencional:
500 VA
Bombilla fluorescente compacta:
tipo 200 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
460 VA
Carga capacitiva:
345 VA (560 µF)
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Dimensiones:
Ø 103 × Al 63