Detector de presencia y movimiento de 360° Kompakt

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2399 02
2399 02
EAN 4010337019381
UE 1
SP 02
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiente.
  • Regulación de iluminación de 2 puntos.
  • Funciones ajustables con mandos a distancia por infrarrojos.
  • Limitación del campo de detección provocada por el obturador insertable o por la desconexión de sensores individuales.
  • Control mediante mando a distancia por infrarrojos, mecanismo auxiliar de 2 hilos o pulsador basculante.
  • Función de aprendizaje para la adaptación del umbral de luminosidad, en combinación con el mando a distancia por infrarrojos.
  • Aviso previo de desconexión.
  • Funcionamiento breve, p. ej. para activar emisores de señales acústicas.
  • Simulación de presencia.
  • Función como interruptor crepuscular.
  • Tiempo de temporización dinámico.
  • Ampliación del campo de detección mediante la conexión en paralelo de varios dispositivos.

Datos técnicos

Tensión nominal:
AC 110 hasta 240 V, 50/60 Hz

Stand-by:
Máx. 0,3 W

Batería para control remoto
Tipo:
CR 2025
N.º NU:
3091

Altura de montaje:
aprox. 2,20 m hasta 6,0 m

Altura de montaje 3 m
Angulo de detección:
360°
Área de detección:
Ø aprox. 20 m

Valor de luminosidad:
aprox. 5 a 2000 lx

Tiempo de funcionamiento por inercia
ajustable:
aprox. 10 s a 30 min
Modo breve:
aprox. 0,5 s

Corriente de conmutación a 35 °C
resistiva:
16 A (AC1)
Lámparas fluorescentes:
4 AX

Potencia de conexión CA 230 V~ y 35 °C
Lámparas incandescentes:
2300 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
2000 W
Transformador Tronic:
1500 W
Transformador convencional:
1000 VA
Lámparas LED:
tipo 400 W
Bombilla fluorescente compacta:
tipo 400 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
920 VA
Carga capacitiva:
690 VA (560 µF)

Potencia de conexión CA 110 V~ y 35 °C
Lámparas incandescentes:
1150 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
1000 W
Transformador Tronic:
750 W
Transformador convencional:
500 VA
Lámparas LED:
tipo 200 W
Bombilla fluorescente compacta:
tipo 200 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
460 VA
Carga capacitiva:
345 VA (560 µF)

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Dimensiones:
Ø 103 × Al 63

Notes

  • Los ajustes necesarios para la puesta en marcha se configuran con el control remoto por infrarrojos PIR 1 (accesorio) para el instalador.
  • Montaje en techo en interiores, montaje en superficie.

En la entrega

  • El control remoto por infrarrojos PIR 2 para el cliente está incluido.
  • El volumen de suministro incluye un obturador insertable para limitar el campo de detección.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Detector de presencia y movimiento Gira 360° de superficie
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 239902

RFA, 596 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 239902

IFC, 173 Kb

Cargar


Detector compacto de presencia y movimiento 360°
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2399 02

PDF, 3.152 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas