Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz
Potencia de conexión:
máx. 20 W
Número de actuadores:
de 1 a 10Accionamiento de regulación térmicoN.° ref. Gira: 2169 00En otros accionamientos, imprescindible tener en cuenta la corriente de conexión; máx. 3 accionamientos.
Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073
Longitud de cable de entradas:
100 m como máx.
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C