Placa con nombre o placa para puerta para habitaciones.
Está compuesta por una placa de montaje y una cubierta transparente, extraíble.
Opción de cambiar sin problemas la etiqueta de rotulación.
Posibilidad de fijación
Atornillado:La placa de fondo de la placa con nombre o de la placa para puerta se fija a la pared con los tornillos/tacos adjuntos.
Datos técnicos
Dimensiones
An × Al:
51 x 51 mm
Notes
Para montaje en superficies de cristal, utilice la placa de fondo adquirible por separado que permite una terminación visualmente limpia en la cara posterior de la superficie.
Adecuado para los marcos de cubierta de las gamas de interruptores de System 55.
Las hojas de rotulación pueden imprimirse en todas las impresoras convencionales.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.