Caja de montaje en superficie, diseño plano
1 elemento, para Standard 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 0219 01
0219 01
EAN 4010337219019
UE 1
SP 01
blanco brillante
Ref. 0219 03
0219 03
EAN 4010337219033
UE 1
SP 01
blanco mate
Ref. 0219 04
0219 04
EAN 4010337219040
UE 1
SP 01
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Para pulsadores de baja tensión hasta 42 V y mecanismo de transmisor de pared inalámbrico.

Datos técnicos

Dimensiones
An x Al x Pr:
91,5 × 91,5 × 15 mm

Notes

  • No apropiado para entrada de cables y canales.

En la entrega

  • El marco cobertornose incluye en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas