Caja de montaje en superficie, completa con marco cobertor
2 elementos, para Standard 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 1062 01
1062 01
EAN 4010337076780
UE 5
SP 13
blanco brillante
Ref. 1062 03
1062 03
EAN 4010337076773
UE 5
SP 13
 

Accesorios opcionales

Características

Datos técnicos

Dimensiones
1 elemento:
An 80,8 × Al 80,8 × P 59,2 mm
2 elementos:
An 151,9 × Al 80,8 × P 59,2 mm
3 elementos:
An 223,4 × Al 80,8 × P 59,2 mm

En la entrega

  • El marco cobertor, el adaptador para la entrada de cables y la entrada de cables para el canal de 15x15 mm están incluidos en el volumen de suministro.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas