Interruptor basculante 10 AX de 250 V~ con tecla basculante de 2 elementos para indica el estado de la habitación del hotel

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 3104 01
3104 01
EAN 4010337042495
UE 1
SP 01
blanco brillante
Ref. 3104 03
3104 03
EAN 4010337042501
UE 1
SP 01
blanco mate
Ref. 3104 27
3104 27
EAN 4010337042525
UE 1
SP 01
antracita
Ref. 3104 28
3104 28
EAN 4010337042532
UE 1
SP 11
color aluminio
Ref. 3104 26
3104 26
EAN 4010337042518
UE 1
SP 11
negro mate
Ref. 3104 005
3104 005
EAN 4010337069812
UE 1
SP 11
 
Los interruptores y teclas basculantes de la nueva generación de System 55 son plenamente compatibles con los de la generación anterior desde el punto de vista visual. Pero desde el punto de vista técnico, ambas generaciones no se pueden combinar entre sí debido al nuevo alojamiento de las teclas basculantes.

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Interruptor para indicar el estado de la habitación de hotel: "Do not disturb" y "Make up room".
  • Con bloqueo contra activación doble.
  • Bloqueo eléctrico y mecánico.
  • El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
  • Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Se puede comprobar la tensión desde delante.
  • La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
  • Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
  • Palanca de liberación de fácil acceso.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.
  • Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
  • En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
32 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Enlace a las referencias antiguas/nuevas de la herramienta de resumen de interruptores
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas