Tecla basculante con campo de rotulación

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 3299 01
3299 01
EAN 4010337039471
UE 1
SP 01
blanco brillante
Ref. 3299 03
3299 03
EAN 4010337039488
UE 10
SP 01
blanco mate
Ref. 3299 27
3299 27
EAN 4010337039501
UE 1
SP 01
antracita
Ref. 3299 28
3299 28
EAN 4010337039518
UE 1
SP 11
color aluminio
Ref. 3299 26
3299 26
EAN 4010337039495
UE 1
SP 11
negro mate
Ref. 3299 005
3299 005
EAN 4010337066859
UE 1
SP 11
gris mate
Ref. 3299 015
3299 015
EAN 4010337110545
UE 1
SP 11
acero inoxidable
Ref. 3299 600
3299 600
EAN 4010337044956
UE 1/5
SP 11
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
  • Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Se puede comprobar la tensión desde delante.
  • La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
  • Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
  • Palanca de liberación de fácil acceso.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.
  • Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
  • En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.

En la entrega

  • Se adjunta placa de rotulación en blanco.
  • Se incluyen placas de rotulación con los símbolos "Luz", "Timbre" y "Puerta".

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Enlace a las referencias antiguas/nuevas de la herramienta de resumen de interruptores
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas