Actuador de conmutación de 1 elemento de 16 A con entrada binaria de 3 elementos para Gira One y KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
empotrado
Ref. 5061 00
5061 00
EAN 4010337099284
UE 1/5
SP 06
 
Sustituye a1059 00

Descripción alternativa

Accesorios opcionales

Características

Características

    Entradas

    • Dependiendo de la parametrización ETS en la aplicación para interruptores, pulsadores o contactos, las entradas 1 y 2 actúan internamente sobre la salida de relé o por separado en el KNX. La entrada 3 siempre actúa sobre el KNX.
    • Funciones de las entradas al actuar sobre el KNX (conmutación, regulación, persiana, codificador, dispositivo auxiliar para escenarios, manejo de 2 canales, dispositivo auxiliar de regulador, sin función).
    • Conmutación: Comando de cierre y apertura del contacto ajustable (sin reacción, ON, OFF, TOGGLE).
    • Regulación: Regulación de la luminosidad y/o de la temperatura de color. El comando al cerrar el contacto, el tiempo entre la conmutación y la regulación, la regulación en diferentes pasos, la repetición del telegrama en caso de señal larga en la entrada y el envío de un telegrama de parada al final del proceso de regulación son configurables.
    • Persiana: El comando de cierre del contacto y el concepto de funcionamiento son parametrizables. Los tiempos para la señal corta y larga en la entrada y el ajuste de las lamas son adaptables.
    • Codificador: Modo de funcionamiento como codificador de 1 byte, 2 bytes, 3 bytes o 6 bytes, incluyendo codificador de la temperatura y valores de color. Valores de configuración personalizable. El ajuste del valor se puede realizar de manera opcional con una señal larga en la entrada (no con el codificador de 6 bytes).
    • Dispositivo auxiliar para escenarios: El modo de funcionamiento (con o sin función de memoria) y el número de escenario se pueden ajustar.
    • Control de 2 canales: Cuando el contacto de la entrada se cierra, se pueden enviar hasta dos telegramas en KNX. Concepto de funcionamiento ajustable (solo canal 1 o canal 2/ambos canales). El modo de funcionamiento de los canales (1 bit, 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 6 bytes) puede configurarse por separado.
    • Dispositivo auxiliar de regulador: El modo de funcionamiento (cambio forzoso de modos operativos, función de presencia y desviación de valor nominal) es configurable.
    • Posibilidad de bloquear todas las entradas o algunas de ellas mediante un objeto de 1 bit. Se puede establecer la polaridad del objeto de bloqueo, el comportamiento al inicio y al final del bloqueo y el comportamiento durante un bloqueo activo.

    Funciones lógicas

    • El dispositivo tiene 8 funciones lógicas internas.
    • Puertas lógicas (Y, O, Y exclusiva, O exclusiva, cada una con hasta 4 entradas).
    • Convertidor de 1 bit a 1 byte con filtro de entrada, objeto de bloqueo y especificación de valores de salida.
    • Elemento de bloqueo con funciones de filtro y tiempo y objeto de bloqueo.
    • Comparador de valores con 9 formatos diferentes de datos de entrada y numerosas operaciones de comparación.
    • Interruptor de valor límite con histéresis con valor de umbral superior e inferior para 9 formatos de datos de entrada diferentes. Incluye la especificación de los valores de salida de 1 bit.
    • Las funciones lógicas tienen sus propios objetos de comunicación KNX y pueden procesar telegramas del actuador o de otros dispositivos de bus.
    • Conmutación de consumidores eléctricos mediante un contacto de relé.
    • El dispositivo tiene tres entradas con un potencial de referencia común.
    • Lectura de los estados de conmutación de los interruptores o pulsadores de la instalación y otros contactos libres de potencial en las entradas de 1 a 3.
    • Evaluación de la señal de los sensores de condensación y fuga (véanse los accesorios) en las entradas de 1 a 3.
    • Registro de valores de temperatura a través de sondas a distancia (ver accesorios) en la entrada 3.
    • Hasta 8 funciones lógicas independientes para ejecutar operaciones lógicas simples o complejas.
    • Los mensajes de confirmación de estado y de estado activos se pueden retardar tras la recuperación de la tensión del bus o tras una programación por ETS.
    • Relé biestable.

    Funciones de conmutación

    • Funcionamiento como contacto normalmente abierto o normalmente cerrado.
    • Función de conmutación central a través de hasta 6 objetos de conmutación (ON, OFF, permanentemente ON, permanentemente OFF).
    • Respuesta de conmutación: Función de acuse de recibo activa o pasiva.
    • Reacción ajustable en caso de pérdida de tensión de bus y recuperación de la tensión del bus y tras la programación por ETS.
    • Función de enlace lógica.
    • Función de bloqueo o función de posición forzada parametrizable.
    • Función de bloqueo ampliada con opción de confirmación.
    • Funciones de tiempo (retardo de conexión y desconexión, función de luz de escalera; también con función de preaviso).
    • Posibilidad de integración en escenarios de luz: Se pueden parametrizar hasta 64 escenarios internos.
    • Función de memoria de escenas: Acuse de recibo visual adicional.
    • Activación ampliada de escenarios (conmutación de escenarios).
    • Se puede activar el contador de horas de funcionamiento.
    • Supervisión de actualización cíclica del objeto de conmutación con posición de seguridad.

    Datos técnicos

    Medio KNX:
    TP256

    Co­ne­xio­nes
    KNX:
    ter­mi­na­les de co­ne­xión en el cable de con­trol
    En­tra­das:
    ter­mi­na­les de co­ne­xión en el cable de con­trol
    Carga:
    Bor­nes de tor­ni­llo

    Sec­ción de co­ne­xión:
    máx. 4 mm²

    En­tra­das
    Nú­me­ro:
    3

    Tipo de en­tra­da:
    libre de po­ten­cial

    Ten­sión de con­sul­ta
    En­tra­das de dis­po­si­ti­vo au­xi­liar:
    aprox. 5 V

    Lon­gi­tud total
    Cable del dis­po­si­ti­vo au­xi­liar:
    máx. 10 m

    Tem­pe­ra­tu­ra am­bien­te:
    de -5 °C a +45 °C

    Ten­sión no­mi­nal
    KNX:
    21 a 32 V CC SELV

    Ca­pa­ci­dad de rup­tu­ra:
    250 V CA, 16 AX

    Má­xi­ma co­rrien­te de co­ne­xión:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Po­ten­cia de co­ne­xión
    Carga re­sis­ti­va:
    2500 W
    Carga ca­pa­ci­ti­va:
    16 A, máx. 140 μF
    Mo­to­res (per­sia­na o ven­ti­la­dor):
    1380 W
    Lám­pa­ras in­can­des­cen­tes:
    2300 W
    Lám­pa­ras ha­ló­ge­nas de alta ten­sión:
    2300 W
    Lám­pa­ras LED de alta ten­sión:
    tipo 400 W
    Trans­for­ma­dor con­ven­cio­nal:
    1200 VA
    Trans­for­ma­dor Tro­nic:
    1500 W
    Lám­pa­ras fluo­res­cen­tes, sin com­pen­sa­ción:
    1000 VA
    Lám­pa­ras fluo­res­cen­tes,co­ne­xión dúo:
    2300 VA
    Lám­pa­ras fluo­res­cen­tes, com­pen­sa­das en pa­ra­le­lo:
    1160 VA

    Notes

    • Compatible con KNX Data Secure.
    • Descarga más rápida de la aplicación (compatibilidad con Long Frame).

    En la entrega

    • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

    Dimensiones en mm

    An x Al x Pr: 48 50 28

    Más figuras en la base de datos de imágenes

    En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

    Ir a la base de datos de imágenes

    Descargar


    Hoja de datos

    PDF

    Cargar


    Texto descriptivo

    TXT

    Cargar


    Actuador de conmutación de 1 elemento 16 A con intrada binaria de 3 elementos para KNX
    Instrucciones de uso

    Manual de instrucciones.

    Ref. 5061 00

    PDF, 664 Kb

    Cargar


    Actuador de conmutación de 1 elemento 16 A con intrada binaria de 3 elementos para KNX
    Base de datos de productos

    Base de datos de productos a partir de ETS5.7.3

    Ref. 5061 00

    ZIP, 1.725 Kb

    Cargar


    Descargar (en)


    Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Ref. 5061 00

    PDF, 3.532 Kb

    Cargar


    Información del pedido Características Descargas

    Consentimiento de cookies

    Al hacer clic en “Aceptar todo”, acepta que Gira utilice cookies y tecnologías similares y que someta a tratamiento sus datos de uso del sitio web para mejorar este sitio web, así como para crear su perfil de usuario y mostrarle publicidad personalizada. Tenga en cuenta que Gira también comparte información sobre su uso del sitio web con empresas colaboradoras proveedoras de medios sociales, publicidad y análisis.

    También consiente que Gira y otros terceros procesen los datos de uso del sitio web en los denominados terceros países no seguros fuera del EEE para estos fines, aunque no se garantice a este respecto un nivel de protección de datos comparable al de la legislación de la UE. Entre otras cosas, existe el riesgo de que las autoridades de dichos países puedan acceder a los datos procesados y de que se restrinjan o anulen los derechos de los interesados.

    Puede cambiar la configuración en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Configuración de cookies" situado en la parte inferior de cualquier página. También puede revocar su consentimiento en cualquier momento con efecto futuro.
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
    • Sitio web para empresas: Ajustes predeterminados y preferencias. Incluido nombre, dirección y correo electrónico si se rellena un formulario de contacto. (Para reutilizar con otro formulario dentro de la misma sesión), dirección IP (anonimizada)
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
    Fines del tratamiento de datos:Sirve para mantener el estado de la configuración del Home Assistant en el ámbito de la utilización del Gira Home Assistant.

    Categorías de datos personales:Dirección IP, ID de la configuración. La identificación de la persona solo es posible cuando se completa la configuración (usuario seleccionado y datos introducidos)
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
    Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada), clasificación del grupo objetivo (contratista/usuario final, comercio especializado, planificador, mayorista, arquitecto)

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada/abreviada), región aproximada del visitante, navegador y complementos utilizados, configuración del idioma del navegador, hora de visualización de la página, tiempo de carga, sistema operativo, tamaño de la pantalla, página de referencia, hora de visitas anteriores, número de visitas

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Sitio web para clientes particulares: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario
    • Sitio web para empresas: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario, fecha y hora de la visita al sitio web en cuestión, dirección de Internet o URL del sitio web al que se ha accedido

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:12 meses

    Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web. Entre otros, Google Analytics examina el origen de los visitantes y el tiempo que permanecen en las páginas individuales y, por lo tanto, permite optimizar mejor las páginas y las funciones.

    Categorías de datos personales:Ubicación, hora o frecuencia de las visitas a nuestro sitio web, dirección IP (anonimizada)

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:14 meses

    Fines del tratamiento de datos:Administración de las etiquetas del sitio web a través de una interfaz

    Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada)

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:14 meses

    Fines del tratamiento de datos:Visualización de vídeos

    Categorías de datos personales:

    • Sitio web para clientes particulares: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario
    • Sitio web para empresas: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario, fecha y hora de la visita al sitio web en cuestión, dirección de Internet o URL del sitio web al que se ha accedido

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
    • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

    Receptor:Vimeo, LLC (EE. UU.)

    Transferencia a terceros países:

    • Tercer país: EE. UU.
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:Más de 12 meses

    Fines del tratamiento de datos:Hotjar nos permite crear una especie de mapa de calor de páginas seleccionadas. Esto nos permite ver cómo se mueven los usuarios por el sitio. Podemos ver dónde hacen clic, hasta dónde se desplazan y cómo se mueven por la página.

    Categorías de datos personales:- Dirección IP, mapas de calor de uso

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
    • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

    Receptor:Google Ireland Ltd, Google LLC (EE. UU.)

    Transferencia a terceros países:

    • Tercer país: EE. UU.
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:Más de 12 meses

    Fines del tratamiento de datos:Visualización de mapas interactivos

    Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada), fecha y hora de la visita al sitio web correspondiente, dirección de Internet o URL del sitio web consultado

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
    • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

    Receptor:Google Ireland Ltd, Google LLC (EE. UU.)

    Transferencia a terceros países:

    • Tercer país: EE. UU.
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD
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
    • Artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD: Interés legítimo del responsable en optimizar el sitio web y proporcionar una mejor experiencia al usuario
    • Intereses legítimos perseguidos: mejorar la funcionalidad y la facilidad de uso del sitio web; garantizar una experiencia en línea personalizada y orientada al usuario; realizar pruebas eficientes para tomar decisiones sobre los ajustes del sitio web.

    Receptor:

    • Departamentos internos
    • Proveedores externos de servicios de pruebas A/B que actúan como encargados del tratamiento de datos de conformidad con el artículo 28 del RGPD.

    Transferencia a terceros países:Ninguno

    Duración de la cookie:30 y 90 días, pero como máximo hasta 1 año.

    Para poder detectar sus intereses y mostrarle productos acordes con ellos.

    Fines del tratamiento de datos:Con Doubleclick se pueden activar y gestionar anuncios en un sitio web. El operador controla cuándo, dónde y con qué frecuencia deben aparecer a través de las campañas del operador.

    Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada)

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:14 meses

    Fines del tratamiento de datos:El seguimiento del uso de las ofertas de Gira permite digitalizar y automatizar los procesos de marketing y venta de Gira. La segmentación de los suscriptores/visitantes del sitio web permite proporcionar información más específica e individualizada. Una mayor atención puede aumentar las actividades de seguimiento y también lograr una mayor satisfacción del cliente.

    Categorías de datos personales:Fecha y hora, tipo (objeto, por ejemplo, eMailing, LeadPage), página de referencia del navegador, agente de usuario, ID de enlace (opcional), ID de objeto, información opcional dependiente del objeto, parámetros individuales de transferencia, coordenadas geográficas o, alternativamente, coordenadas geográficas basadas en la IP (para formularios con entrada de direcciones) a través de Locr GmbH (registro de direcciones postales sin nombre y apellidos) con ubicación del servidor en Alemania

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    Categorías de datos personales:Dirección IP, información del navegador, sitio web visitado, fecha y hora de la visita, información del dispositivo, datos de uso, ruta de clics, ubicación geográfica

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:90 días

    Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web, medición del éxito de las campañas

    Categorías de datos personales:Dirección IP, información del navegador, sitio web visitado, fecha y hora de la visita, información del dispositivo, datos de uso, ruta de clics, ubicación geográfica

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:12 meses

    Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web, uso de esta información para la aparición de anuncios según las necesidades en LinkedIn (retargeting)

    Categorías de datos personales:Propiedades del dispositivo y del navegador, dirección IP, URL de referencia y marcas de tiempo

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
    • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

    Receptor:

    • Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
    • LinkedIn Ireland Unlimited Company

    Transferencia a terceros países:No transferimos sus datos personales a terceros países. Para obtener información sobre la transferencia de sus datos personales a terceros países por parte de LinkedIn, puede consultar su política de privacidad: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

    Duración de la cookie:12 meses

    Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web, medición del éxito de las campañas. Google Ads utiliza los datos para publicar anuncios de Gira en sitios web, plataformas de medios sociales, resultados de búsqueda y otras plataformas digitales, así como para medir el éxito de las campañas publicitarias.

    Categorías de datos personales:Dirección IP, información del navegador, sitio web visitado, fecha y hora de la visita, información del dispositivo, datos de uso, ruta de clics, ubicación geográfica

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:90 días