Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) para caja de mecanismo empotrable de 1,5 elementos

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 2735 01
2735 01
EAN 4010337000822
UE 1
SP 01
blanco brillante
Ref. 2735 03
2735 03
EAN 4010337771371
UE 1
SP 01
blanco mate
Ref. 2735 27
2735 27
EAN 4010337771555
UE 1
SP 01
antracita
Ref. 2735 28
2735 28
EAN 4010337771364
UE 1
SP 11
color aluminio
Ref. 2735 26
2735 26
EAN 4010337000785
UE 1
SP 11
negro mate
Ref. 2735 005
2735 005
EAN 4010337037521
UE 1
SP 11
gris mate
Ref. 2735 015
2735 015
EAN 4010337085294
UE 1
SP 11
 

Accesorios necesarios

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
25 mm

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Altura de perfil:
6 mm

Notes

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas