Actuador de regulación de 1 elemento para KNX
20 – 500 W/VA

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 2171 00
2171 00
EAN 4010337082200
UE 1
SP 26
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Actuador regulador con acoplamiento de bus integrado.
  • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, lámparas LED de alta tensión regulables, lámparas fluorescentes compactas regulables, transformadores inductivos regulables con lámparas halógenas de baja tensión o lámparas LED de baja tensión, transformadores electrónicos regulables con lámparas halógenas de baja tensión o lámparas LED de baja tensión.
  • Selección automática o manual del principio de regulación adecuado para la carga.
  • Protección contra marcha en vacío, cortocircuito y sobretemperatura.
  • Accionamiento manual de las salidas independientemente del bus (también funcionamiento a pie de obra).
  • El actuador regulador de 1 elemento también se puede utilizar como regulador de velocidad para la regulación de la velocidad de motores monofásicos.
  • Funcionamiento a pie de obra: Salidas de control manual sin tensión de bus, solo con tensión de funcionamiento.

Funciones

  • Activación independiente de los canales de regulación.
  • En el funcionamiento a pie de obra las salidas se pueden controlar manualmente, sin tensión de bus, solo con tensión de funcionamiento.
  • Función de conmutación central para la activación de todos los canales de regulación.
  • Retardo para acuses de recibo de envío activo después de la recuperación de la tensión del bus.
  • Es posible predefinir el tipo de carga y determinar el principio de regulación de luz: Universal (con proceso de calibración automático), transformador electrónico / LED de baja tensión (capacitivo/corte al final de la fase), transformador convencional /LED de baja tensión (inductivo/corte al principio de la fase), LED de alta tensión (corte al principio de la fase) o LED de alta tensión (corte al final de la fase).
  • Acuse de recibo de "Conmutación" y "Valor de luminosidad".
  • Posibilidad de ajuste del rango de luminosidad regulable.
  • Comportamiento de regulación y características reguladoras parametrizables.
  • Comportamiento de conexión parametrizable con comando de regulación relativo.
  • Conexión y desconexión respetuosas con la lámpara.
  • Ajuste y escalado automáticos de la zona de luminosidad regulable utilizando los bloques de alimentación universales.
  • El comportamiento de un canal de regulación en estado "OFF" a la recepción de un comando relativo de regulación se puede parametrizar (conectar y regular al alza, o ninguna reacción).
  • Telegramas de aviso para cortocircuito, sobrecarga y en caso de pérdida de carga.
  • Enviar acuse de recibo del tipo de carga conectada.
  • Función de bloqueo o función de posición forzada parametrizable para cada salida.
  • Funciones de temporización (retardo de conexión o desconexión, función de luz de escalera).
  • Función de luz de escalera con función de aviso previo mediante la reducción temporizada de la iluminación o activación de una iluminación permanente.
  • Función de interconexión y posibilidad de hasta ocho escenarios por canal de regulación.
  • Contador de horas de funcionamiento para registrar el tiempo de conexión.
  • Reacciones ajustables en caso de caída y recuperación de la tensión del bus.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Tensión nominal:
AC 110 hasta 230 V, 50/60 Hz

Potencia de conexión (230 V CA)
Lámparas incandescentes:
20 a 500 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
20 a 500 W
Transformador convencional:
20 a 500 VA
Transformador Tronic:
20 a 500 W
Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
20 a 100 VA
Transformador electrónico con LED de baja tensión:
típico de 20 hasta 100 W
Lámparas LED de alta tensión:
típico de 3 hasta 100 W
Bombilla fluorescente compacta:
típico de 3 hasta 100 W

Potencia de conexión (110 V CA)
Lámparas incandescentes:
20 a 250 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
20 a 250 W
Transformador convencional:
20 a 250 VA
Transformador Tronic:
20 a 250 W
Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
20 a 50 VA
Transformador electrónico con LED de baja tensión:
típico de 20 hasta 50 W
Lámparas LED de alta tensión:
típico de 3 hasta 50 W
Bombilla fluorescente compacta:
típico de 3 hasta 50 W

Corriente de conmutación de los motores:
2,3 A

Conexiones
KNX:
Borne de conexión y de derivación
Carga:
Bornes de tornillo

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Notes

  • Ampliación de potencia mediante amplificadores de potencia de Gira.
  • Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.
  • Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 4

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Actuadores de regulación Gira para KNX
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 217100

IFC, 14 Kb

Cargar


Actuador regulador de 1 / 2 / 4 elementos (I04)
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS3.0d.

Ref. 2171 00
2172 00
2174 00

VD4, 652 Kb

Cargar


Actuador regulador de 1-/2-/4 elementos (I04)
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 878 Kb

Cargar


Descargar (en)


Dimming actuator 1-/2-/4-gang (I04)
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 7.811 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas

Consentimiento de cookies

Al hacer clic en “Aceptar todo”, acepta que Gira utilice cookies y tecnologías similares y que someta a tratamiento sus datos de uso del sitio web para mejorar este sitio web, así como para crear su perfil de usuario y mostrarle publicidad personalizada. Tenga en cuenta que Gira también comparte información sobre su uso del sitio web con empresas colaboradoras proveedoras de medios sociales, publicidad y análisis.

También consiente que Gira y otros terceros procesen los datos de uso del sitio web en los denominados terceros países no seguros fuera del EEE para estos fines, aunque no se garantice a este respecto un nivel de protección de datos comparable al de la legislación de la UE. Entre otras cosas, existe el riesgo de que las autoridades de dichos países puedan acceder a los datos procesados y de que se restrinjan o anulen los derechos de los interesados.

Puede cambiar la configuración en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Configuración de cookies" situado en la parte inferior de cualquier página. También puede revocar su consentimiento en cualquier momento con efecto futuro.
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
  • Sitio web para empresas: Ajustes predeterminados y preferencias. Incluido nombre, dirección y correo electrónico si se rellena un formulario de contacto. (Para reutilizar con otro formulario dentro de la misma sesión), dirección IP (anonimizada)
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
Fines del tratamiento de datos:Sirve para mantener el estado de la configuración del Home Assistant en el ámbito de la utilización del Gira Home Assistant.

Categorías de datos personales:Dirección IP, ID de la configuración. La identificación de la persona solo es posible cuando se completa la configuración (usuario seleccionado y datos introducidos)
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
Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada), clasificación del grupo objetivo (contratista/usuario final, comercio especializado, planificador, mayorista, arquitecto)

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada/abreviada), región aproximada del visitante, navegador y complementos utilizados, configuración del idioma del navegador, hora de visualización de la página, tiempo de carga, sistema operativo, tamaño de la pantalla, página de referencia, hora de visitas anteriores, número de visitas

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
  • Sitio web para clientes particulares: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario
  • Sitio web para empresas: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario, fecha y hora de la visita al sitio web en cuestión, dirección de Internet o URL del sitio web al que se ha accedido

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:12 meses

Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web. Entre otros, Google Analytics examina el origen de los visitantes y el tiempo que permanecen en las páginas individuales y, por lo tanto, permite optimizar mejor las páginas y las funciones.

Categorías de datos personales:Ubicación, hora o frecuencia de las visitas a nuestro sitio web, dirección IP (anonimizada)

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:14 meses

Fines del tratamiento de datos:Administración de las etiquetas del sitio web a través de una interfaz

Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada)

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:14 meses

Fines del tratamiento de datos:Visualización de vídeos

Categorías de datos personales:

  • Sitio web para clientes particulares: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario
  • Sitio web para empresas: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario, fecha y hora de la visita al sitio web en cuestión, dirección de Internet o URL del sitio web al que se ha accedido

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
  • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

Receptor:Vimeo, LLC (EE. UU.)

Transferencia a terceros países:

  • Tercer país: EE. UU.
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:Más de 12 meses

Fines del tratamiento de datos:Hotjar nos permite crear una especie de mapa de calor de páginas seleccionadas. Esto nos permite ver cómo se mueven los usuarios por el sitio. Podemos ver dónde hacen clic, hasta dónde se desplazan y cómo se mueven por la página.

Categorías de datos personales:- Dirección IP, mapas de calor de uso

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
  • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

Receptor:Google Ireland Ltd, Google LLC (EE. UU.)

Transferencia a terceros países:

  • Tercer país: EE. UU.
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:Más de 12 meses

Fines del tratamiento de datos:Visualización de mapas interactivos

Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada), fecha y hora de la visita al sitio web correspondiente, dirección de Internet o URL del sitio web consultado

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
  • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

Receptor:Google Ireland Ltd, Google LLC (EE. UU.)

Transferencia a terceros países:

  • Tercer país: EE. UU.
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD
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
  • Artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD: Interés legítimo del responsable en optimizar el sitio web y proporcionar una mejor experiencia al usuario
  • Intereses legítimos perseguidos: mejorar la funcionalidad y la facilidad de uso del sitio web; garantizar una experiencia en línea personalizada y orientada al usuario; realizar pruebas eficientes para tomar decisiones sobre los ajustes del sitio web.

Receptor:

  • Departamentos internos
  • Proveedores externos de servicios de pruebas A/B que actúan como encargados del tratamiento de datos de conformidad con el artículo 28 del RGPD.

Transferencia a terceros países:Ninguno

Duración de la cookie:30 y 90 días, pero como máximo hasta 1 año.

Para poder detectar sus intereses y mostrarle productos acordes con ellos.

Fines del tratamiento de datos:Con Doubleclick se pueden activar y gestionar anuncios en un sitio web. El operador controla cuándo, dónde y con qué frecuencia deben aparecer a través de las campañas del operador.

Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada)

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:14 meses

Fines del tratamiento de datos:El seguimiento del uso de las ofertas de Gira permite digitalizar y automatizar los procesos de marketing y venta de Gira. La segmentación de los suscriptores/visitantes del sitio web permite proporcionar información más específica e individualizada. Una mayor atención puede aumentar las actividades de seguimiento y también lograr una mayor satisfacción del cliente.

Categorías de datos personales:Fecha y hora, tipo (objeto, por ejemplo, eMailing, LeadPage), página de referencia del navegador, agente de usuario, ID de enlace (opcional), ID de objeto, información opcional dependiente del objeto, parámetros individuales de transferencia, coordenadas geográficas o, alternativamente, coordenadas geográficas basadas en la IP (para formularios con entrada de direcciones) a través de Locr GmbH (registro de direcciones postales sin nombre y apellidos) con ubicación del servidor en Alemania

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
Categorías de datos personales:Dirección IP, información del navegador, sitio web visitado, fecha y hora de la visita, información del dispositivo, datos de uso, ruta de clics, ubicación geográfica

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:90 días

Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web, medición del éxito de las campañas

Categorías de datos personales:Dirección IP, información del navegador, sitio web visitado, fecha y hora de la visita, información del dispositivo, datos de uso, ruta de clics, ubicación geográfica

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:12 meses

Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web, uso de esta información para la aparición de anuncios según las necesidades en LinkedIn (retargeting)

Categorías de datos personales:Propiedades del dispositivo y del navegador, dirección IP, URL de referencia y marcas de tiempo

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
  • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

Receptor:

  • Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
  • LinkedIn Ireland Unlimited Company

Transferencia a terceros países:No transferimos sus datos personales a terceros países. Para obtener información sobre la transferencia de sus datos personales a terceros países por parte de LinkedIn, puede consultar su política de privacidad: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Duración de la cookie:12 meses

Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web, medición del éxito de las campañas. Google Ads utiliza los datos para publicar anuncios de Gira en sitios web, plataformas de medios sociales, resultados de búsqueda y otras plataformas digitales, así como para medir el éxito de las campañas publicitarias.

Categorías de datos personales:Dirección IP, información del navegador, sitio web visitado, fecha y hora de la visita, información del dispositivo, datos de uso, ruta de clics, ubicación geográfica

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:90 días