Nuevo

Interruptor basculante 10 AX 250 V~con campo de rotulación
Interruptor de desconexión de 2 polos

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
gris
Ref. 3102 31
3102 31
EAN 4010337124047
UE 1
SP 14
 
Novedad. Disponible a partir de 01/2026.
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2025.

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • En superficie protegido del agua IP66

Datos técnicos

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • También se puede conectar con iluminación.
  • Sujeto a disponibilidad.

En la entrega

  • Se adjunta placa de rotulación en blanco.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas