Acoplador de medios RF/TP o repetidor RF para KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5110 00
5110 00
EAN 4010337017264
UE 1/5
SP 06
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 03/2026.

Accesorios opcionales

Con los dispositivos del sistema KNX RF se integran y parametrizan los sensores táctiles RF para KNX y los transmisores portátil inalámbricos RF para KNX mediante ETS en la estructura KNX.

Características

Características

  • Interfaz entre productos KNX cableados (TP) y productos inalámbricos KNX RF.
  • Puede configurarse a través del ETS como acoplador de medios, acoplador de medios con repetidor, acoplador de segmentos o repetidor (dependiendo de la versión de firmware utilizada y de la versión del ETS).
  • Se puede utilizar como acoplador de segmentos durante la puesta en marcha con el ETS a partir de la versión 6.0.5 (a partir de la versión de índice I04 o tras una actualización del firmware para las versiones de índice I00 a I03).
  • Los dispositivos se pueden actualizar. El firmware se puede actualizar (p. ej., de I00 a I04) con el ETS Service.
  • Compatible con la comunicación KNX Data Secure (los telegramas KNX Data Secure pueden ser procesados y filtrados, reenviados o bloqueados según la configuración).
  • Comunicación rápida entre los productos KNX en la línea principal y en la línea (compatibilidad con Long Frame a partir de ETS5).

Datos técnicos

Medio KNX:
RF1.R, TP1-256

Modo de puesta en marcha:
Modo S

Tensión nominal:

Temperatura ambiente:
de -20 °C a +45 °C

Radiofrecuencia:
868,3 MHz

Potencia de transmisión:
Máx. 20 mW

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Notes

  • Compatible con KNX Data Secure.

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Sistema KNX RF de Gira
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 511000

RFA, 452 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 511000

IFC, 37 Kb

Cargar


Acoplador de medios/repetidor RF/TP
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5110 00

PDF, 415 Kb

Cargar


KNX Acoplador de medios/repetidor RF/TP
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS5.7.3 y ETS6.0.5

Ref. 5110 00

ZIP, 188 Kb

Cargar


Descargar (en)


KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Ref.

PDF, 7.242 Kb

Cargar


KNX RF/TP media coupler or RF repeater
Technical Documentation

Technical documentation

Ref. 5110 00

PDF, 1.697 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas