Antiguo - Tecla basculante con campo de rotulación grande

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 0676 112
0676 112
EAN 4010337046745
UE 1
SP 01
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2026.

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Con campo de rotulación grande (70 x 24 mm).

En la entrega

  • Se adjunta placa de rotulación en blanco.
  • Se incluyen placas de rotulación con los símbolos "Luz", "Timbre" y "Puerta".

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas
Inicio Gira F100 Conmutación y pulsación Antiguo - Tecla basculante con campo de rotulación grande