Antiguo - Tecla basculante con campo de rotulación grandey símbolo
Timbre

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 0679 112
0679 112
EAN 4010337046783
UE 1
SP 01
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2026.

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Con campo de rotulación grande (70 x 24 mm).

En la entrega

  • Se adjunta placa de rotulación en blanco.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas
Inicio Gira F100 Conmutación y pulsación Antiguo - Tecla basculante con campo de rotulación grandey símbolo Timbre