Junta de brida IP44 para bases de enchufe con tapa abatible
Gira F100

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2790 111
2790 111
EAN 4010337049623
UE 5
SP 01
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2026.

Accesorios opcionales

Características

Características

  • En combinación con la junta de brida y con el marco cobertor (de 1 a 5 elementos) de la gama de interruptores Gira F100 para el color blanco, se pueden instalar muchos productos Gira F100 protegidos del agua conforme al tipo de protección IP44.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas