máximo para detector de movimiento:
6,00 m
máximo para detector de presencia:
3,50 m
Alcance de detección para altura de montaje 2,20 m
Detector de presencia:
Ø máx. 3,50 m
Alcance de detección para altura de montaje 3 m
Detector de movimiento:
Ø máx. 20 m
Detector de presencia:
Ø máx. 8 m
Sensibilidad:
0, 25, 50, 75, 100 %
Valor límite de luminosidad
Detector de movimiento:
aprox. de 5 a 500 lx (y modo diurno)
Detector de presencia:
aprox. de 5 a 1000 lx (y modo diurno)
Duración del impulso:
aprox. 0,5 s
Pausa de impulso:
aprox. 3 s
Alcance de la transmisión:
Típ. 10 m
Potencia de transmisión:
máx. 2,5 mW, clase 2
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Dimensiones:
Ø 103 × Al 66