Caja de mecanismo Gira E2 para montaje plano

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
1 elemento
Ref. 2896 00
2896 00
EAN 4010337066514
UE 1
SP 11
2 elementos
Ref. 2897 00
2897 00
EAN 4010337066521
UE 1
SP 11
3 elementos
Ref. 2898 00
2898 00
EAN 4010337066538
UE 1
SP 11
4 elementos
Ref. 2899 00
2899 00
EAN 4010337066545
UE 1
SP 11
 

Accesorios necesarios

Marco cobertor E2 blanco puro brillante

marco cob. 1e plano

Marco cobertor E2 blanco puro mate

marco cob. 1e plano

Marco cobertor E2 antracita

marco cob. 1e plano

Marco cobertor E2 gris mate

marco cob. 1e plano

Marco cobertor E2 negro mate

marco cob. 1e plano

Marco cobertor E2 color aluminio

marco cob. 1e plano

Marco cobertor E2 acero inoxidable

marco cob. 1e plano

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Con ayuda de la caja de mecanismo Gira y del marco cobertor para el montaje plano, los interruptores de la gama Gira E2 se pueden instalar planos en la pared.
  • Para el montaje empotrado en mampostería, la caja de mecanismo se introduce en una caja de montaje empotrada que, a su vez, se inserta en la pared.

Datos técnicos

Dimensiones
1 elemento:
An 84 × Al 84 × P 60,5 mm
2 elementos:
An 84 × Al 155 × P 60,5 mm
3 elementos:
An 84 × Al 226 × P 60,5 mm
4 elementos:
An 84 × Al 297,5 × 60,5 mm

Notes

  • La caja no dispone de soporte para cable.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 289800

RFA, 316 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 289800

IFC, 12 Kb

Cargar


Descargar (en)


E2 device box
Installation instructions

Dimensions of the E2 device box 1 - 4-gang.

Ref.

PDF, 177 Kb

Cargar


E2 installation instructions
Installation instructions

Instructions for flat installation.

Ref.

PDF, 222 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas