Actuador de regulación de 4 elementos Standard para Gira One y KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 2015 00
2015 00
EAN 4010337073345
UE 1
SP 66
 

Descripción alternativa

Accesorios opcionales

Amplificadores de potencia

amplificador uni.pot.LED S3000 c.DIN

Características

Características

    Función en el sistema Gira One

    • Actuador para la conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, lámparas LED de alta tensión regulables, lámparas fluorescentes compactas regulables, transformadores inductivos regulables conlámparas halógenas o LED de baja tensión, transformadores electrónicos regulables con lámparas halógenas o LED de baja tensión.
    • Selección automática o manual del principio de regulación adecuado para la carga.
    • Protección contra marcha en vacío, cortocircuito y sobretemperatura.
    • Ampliación de potencia mediante amplificadores de potencia.
    • Accionamiento manual de las salidas.
    • Programación y puesta en marcha con el Gira Project Assistant (GPA) a partir de la versión 5.0.
    • Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.

    Salidas de regulación

    • Luminosidad mínima y máxima ajustables.
    • Conexión al último valor de luminosidad o luminosidad de conexión ajustada fija.
    • Ajuste de retardo de conexión o desconexión.
    • Función de escalera, se puede ajustar además un tiempo y una luminosidad de aviso previos.

    Función en el sistema Gira KNX

    • Actuador regulador con acoplamiento de bus integrado.
    • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, lámparas LED de alta tensión regulables, lámparas fluorescentes compactas regulables, transformadores inductivos regulables con lámparas halógenas de baja tensión o lámparas LED de baja tensión, transformadores electrónicos regulables con lámparas halógenas de baja tensión o lámparas LED de baja tensión.
    • Accionamiento manual de las salidas independientemente del bus.
    • Se puede activar la visualización temporal del estado, es posible el enlace mediante un objeto de comunicación a través de varios actuadores.
    • Para simplificar la configuración, todos los canales de regulación de luz existentes pueden asignarse a los mismos parámetros en el ETS y, por tanto, parametrizarse de forma idéntica.
    • Los mensajes de acuse de recibo y de estado de envío activo se pueden retardar de forma general tras la recuperación de la tensión del bus o tras una programación por ETS.

    Salidas de regulación

    • Conmutación y regulación de luz independientes de las salidas de regulación de luz.
    • Es posible predefinir el tipo de carga y determinar el principio de regulación de luz: Universal (con proceso de calibración automático), transformador electrónico (capacitivo/RC), transformador convencional (inductivo/RL), LED (RL) o LED (RC).
    • La característica de regulación de luz por canal puede configurarse en el rango de tiempo y en el rango de valores para la adaptación a la respectiva carga conectada.
    • Posibilidad de ajuste del rango de luz regulable: Luminosidad de encendido, luminosidad básica y límite superior de regulación de luz.
    • Se puede ajustar la respuesta al recibir un valor de luminosidad absoluta (regulación de luz, salto, desvanecimiento).
    • La respuesta al regular la luz en aumento se puede ajustar estando apagado (encender canal, sin reacción).
    • Respuesta de conmutación: Funciones de respuesta activa (en caso de modificación o de envío cíclico al bus) o pasiva (objeto legible).
    • La reacción se puede ajustar para cada salida en caso de recuperación de la tensión del bus.
    • Función de bloqueo parametrizable para cada canal.
    • Funciones de tiempo (retardo de conexión y desconexión).
    • Función de luz de escalera con función de aviso previo mediante la reducción temporizada de la iluminación o activación de una iluminación permanente.
    • Posibilidad de integración en escenarios de luz: Por cada salida se pueden parametrizar hasta 16 escenas internas.
    • Tiempo de retardo configurable al activar escenarios.
    • El comportamiento de regulación de luz cuando se abre un escenario nuevo ajustable (salto, regulación de luz, desvanecimiento).
    • Respuesta visual cuando se guarda un escenario.
    • Acuse de recibo del valor de luminosidad: Funciones de respuesta activa (en caso de modificación o de envío cíclico al bus) o pasiva (objeto legible).
    • El tipo de actualización se puede establecer para los objetos de respuesta activos (cuando se modifica el objeto de entrada o cuando se modifica el valor de respuesta). De esta forma, es posible adaptar individualmente a las visualizaciones.

    Datos técnicos

    Medio KNX:
    TP256

    Gira One Me­dium:
    Twis­ted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

    Ten­sión de prue­ba:
    4 kV (cable de bus KNX/EIB)

    Ten­sión no­mi­nal:
    AC 110 hasta 230 V, 50/60 Hz

    Máx. po­ten­cia co­nec­ta­da (230 V CA) por canal
    Lám­pa­ras in­can­des­cen­tes:
    20 a 225 W
    Lám­pa­ras ha­ló­ge­nas de alta ten­sión:
    20 a 225 W
    Trans­for­ma­dor con­ven­cio­nal:
    20 a 210 VA
    Trans­for­ma­dor Tro­nic:
    20 a 225 W
    Trans­for­ma­dor con bo­bi­na­do con LED de baja ten­sión:
    20 a 100 VA
    Trans­for­ma­dor elec­tró­ni­co con LED de baja ten­sión:
    tí­pi­co de 20 hasta 200 W
    Lám­pa­ras LED de alta ten­sión:
    tí­pi­co de 1 hasta 200 W
    Bom­bi­lla fluo­res­cen­te com­pac­ta:
    tí­pi­co de 20 hasta 150 W

    Po­ten­cia de co­ne­xión (110 V CA) por canal
    Lám­pa­ras in­can­des­cen­tes:
    20 a 120 W
    Lám­pa­ras ha­ló­ge­nas de alta ten­sión:
    20 a 120 W
    Trans­for­ma­dor con­ven­cio­nal:
    20 a 120 VA
    Trans­for­ma­dor Tro­nic:
    20 a 120 W
    Trans­for­ma­dor con bo­bi­na­do con LED de baja ten­sión:
    20 a 50 VA
    Trans­for­ma­dor elec­tró­ni­co con LED de baja ten­sión:
    tí­pi­co de 20 a 50 (100) W
    Lám­pa­ras LED de alta ten­sión:
    típ. 3 a 24 W
    Bom­bi­lla fluo­res­cen­te com­pac­ta:
    típ. 3 a 24 W

    Co­ne­xio­nes
    KNX:
    Borne de co­ne­xión y de de­ri­va­ción
    Bus Gira One:
    Borne de co­ne­xión y de de­ri­va­ción
    Carga:
    Bor­nes de tor­ni­llo

    Sec­ción de co­ne­xión:
    máx. 4 mm²

    Notes

    • Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.
    • La potencia máxima conectada depende del modo de funcionamiento seleccionado (RC o RL). Para más detalles, consulte el manual de instrucciones.
    • Ampliación de potencia mediante amplificadores de potencia de Gira.
    • Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.
    • Compatible con KNX Data Secure.
    • Descarga más rápida de la aplicación (compatibilidad con Long Frame).
    • Las actualizaciones del firmware son posibles con la aplicación Gira ETS Service (software adicional).
    • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).

    En la entrega

    • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

    Dimensiones

    Unidades modulares (UM): 4

    Más figuras en la base de datos de imágenes

    En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

    Ir a la base de datos de imágenes

    Descargar


    Hoja de datos

    PDF

    Cargar


    Texto descriptivo

    TXT

    Cargar


    Actuador regulador de 4 elementos para KNX
    Instrucciones de uso

    Manual de instrucciones.

    Ref. 2015 00
    2025 00

    PDF, 1.266 Kb

    Cargar


    Actuador regulador de 4 elementos Standard para Gira One
    Instrucciones de uso

    Manual de instrucciones.

    Ref. 2015 00

    PDF, 1.750 Kb

    Cargar


    Actuador regulador de 4 elementos Standard para KNX
    Base de datos de productos

    Base de datos de productos a partir de ETS5.7.3

    Ref. 2015 00

    ZIP, 2.158 Kb

    Cargar


    Gira One
    Manuales / Fundamentos del sistema

    Ref.

    PDF, 17.890 Kb

    Cargar


    Descargar (en)


    Dimming actuator, 4-gang Standard for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Ref. 2015 00

    PDF, 2.958 Kb

    Cargar


    Información del pedido Características Descargas
    Inicio Gira One y KNX Gira One y KNX: Actuador de regulación Actuador de regulación de 4 elementos Standard para Gira One y KNX

    Consentimiento de cookies

    Al hacer clic en “Aceptar todo”, acepta que Gira utilice cookies y tecnologías similares y que someta a tratamiento sus datos de uso del sitio web para mejorar este sitio web, así como para crear su perfil de usuario y mostrarle publicidad personalizada. Tenga en cuenta que Gira también comparte información sobre su uso del sitio web con empresas colaboradoras proveedoras de medios sociales, publicidad y análisis.

    También consiente que Gira y otros terceros procesen los datos de uso del sitio web en los denominados terceros países no seguros fuera del EEE para estos fines, aunque no se garantice a este respecto un nivel de protección de datos comparable al de la legislación de la UE. Entre otras cosas, existe el riesgo de que las autoridades de dichos países puedan acceder a los datos procesados y de que se restrinjan o anulen los derechos de los interesados.

    Puede cambiar la configuración en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Configuración de cookies" situado en la parte inferior de cualquier página. También puede revocar su consentimiento en cualquier momento con efecto futuro.
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
    • Sitio web para empresas: Ajustes predeterminados y preferencias. Incluido nombre, dirección y correo electrónico si se rellena un formulario de contacto. (Para reutilizar con otro formulario dentro de la misma sesión), dirección IP (anonimizada)
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
    Fines del tratamiento de datos:Sirve para mantener el estado de la configuración del Home Assistant en el ámbito de la utilización del Gira Home Assistant.

    Categorías de datos personales:Dirección IP, ID de la configuración. La identificación de la persona solo es posible cuando se completa la configuración (usuario seleccionado y datos introducidos)
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
    Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada), clasificación del grupo objetivo (contratista/usuario final, comercio especializado, planificador, mayorista, arquitecto)

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada/abreviada), región aproximada del visitante, navegador y complementos utilizados, configuración del idioma del navegador, hora de visualización de la página, tiempo de carga, sistema operativo, tamaño de la pantalla, página de referencia, hora de visitas anteriores, número de visitas

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Sitio web para clientes particulares: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario
    • Sitio web para empresas: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario, fecha y hora de la visita al sitio web en cuestión, dirección de Internet o URL del sitio web al que se ha accedido

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:12 meses

    Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web. Entre otros, Google Analytics examina el origen de los visitantes y el tiempo que permanecen en las páginas individuales y, por lo tanto, permite optimizar mejor las páginas y las funciones.

    Categorías de datos personales:Ubicación, hora o frecuencia de las visitas a nuestro sitio web, dirección IP (anonimizada)

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:14 meses

    Fines del tratamiento de datos:Administración de las etiquetas del sitio web a través de una interfaz

    Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada)

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:14 meses

    Fines del tratamiento de datos:Visualización de vídeos

    Categorías de datos personales:

    • Sitio web para clientes particulares: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario
    • Sitio web para empresas: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario, fecha y hora de la visita al sitio web en cuestión, dirección de Internet o URL del sitio web al que se ha accedido

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
    • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

    Receptor:Vimeo, LLC (EE. UU.)

    Transferencia a terceros países:

    • Tercer país: EE. UU.
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:Más de 12 meses

    Fines del tratamiento de datos:Hotjar nos permite crear una especie de mapa de calor de páginas seleccionadas. Esto nos permite ver cómo se mueven los usuarios por el sitio. Podemos ver dónde hacen clic, hasta dónde se desplazan y cómo se mueven por la página.

    Categorías de datos personales:- Dirección IP, mapas de calor de uso

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
    • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

    Receptor:Google Ireland Ltd, Google LLC (EE. UU.)

    Transferencia a terceros países:

    • Tercer país: EE. UU.
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:Más de 12 meses

    Fines del tratamiento de datos:Visualización de mapas interactivos

    Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada), fecha y hora de la visita al sitio web correspondiente, dirección de Internet o URL del sitio web consultado

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
    • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

    Receptor:Google Ireland Ltd, Google LLC (EE. UU.)

    Transferencia a terceros países:

    • Tercer país: EE. UU.
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:12 meses

    Para poder detectar sus intereses y mostrarle productos acordes con ellos.

    Fines del tratamiento de datos:Con Doubleclick se pueden activar y gestionar anuncios en un sitio web. El operador controla cuándo, dónde y con qué frecuencia deben aparecer a través de las campañas del operador.

    Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada)

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:14 meses

    Fines del tratamiento de datos:El seguimiento del uso de las ofertas de Gira permite digitalizar y automatizar los procesos de marketing y venta de Gira. La segmentación de los suscriptores/visitantes del sitio web permite proporcionar información más específica e individualizada. Una mayor atención puede aumentar las actividades de seguimiento y también lograr una mayor satisfacción del cliente.

    Categorías de datos personales:Fecha y hora, tipo (objeto, por ejemplo, eMailing, LeadPage), página de referencia del navegador, agente de usuario, ID de enlace (opcional), ID de objeto, información opcional dependiente del objeto, parámetros individuales de transferencia, coordenadas geográficas o, alternativamente, coordenadas geográficas basadas en la IP (para formularios con entrada de direcciones) a través de Locr GmbH (registro de direcciones postales sin nombre y apellidos) con ubicación del servidor en Alemania

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    Categorías de datos personales:Dirección IP, información del navegador, sitio web visitado, fecha y hora de la visita, información del dispositivo, datos de uso, ruta de clics, ubicación geográfica

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:90 días

    Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web, medición del éxito de las campañas

    Categorías de datos personales:Dirección IP, información del navegador, sitio web visitado, fecha y hora de la visita, información del dispositivo, datos de uso, ruta de clics, ubicación geográfica

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:12 meses

    Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web, uso de esta información para la aparición de anuncios según las necesidades en LinkedIn (retargeting)

    Categorías de datos personales:Propiedades del dispositivo y del navegador, dirección IP, URL de referencia y marcas de tiempo

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
    • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

    Receptor:

    • Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
    • LinkedIn Ireland Unlimited Company

    Transferencia a terceros países:No transferimos sus datos personales a terceros países. Para obtener información sobre la transferencia de sus datos personales a terceros países por parte de LinkedIn, puede consultar su política de privacidad: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

    Duración de la cookie:12 meses

    Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web, medición del éxito de las campañas. Google Ads utiliza los datos para publicar anuncios de Gira en sitios web, plataformas de medios sociales, resultados de búsqueda y otras plataformas digitales, así como para medir el éxito de las campañas publicitarias.

    Categorías de datos personales:Dirección IP, información del navegador, sitio web visitado, fecha y hora de la visita, información del dispositivo, datos de uso, ruta de clics, ubicación geográfica

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:90 días