Regulador electrónico de la temperatura para controlar la calefacción eléctrica del suelo radiante o los sistemas de control de suelo radiante.
Regulación de la temperatura del suelo radiante en espacios cerrados.
Desconexión manual de la regulación de temperatura del suelo.
Terminal de entrada para la activación de la temperatura reducida (ECO) a través del reloj central.
Sensor de temperatura externo (sonda a distancia).
Función de protección contra heladas.
Señal de salida: Modulación de duración de impulsos (PWM) o regulación de dos posiciones (ON/OFF).
Interrupción del calentamiento durante 5 minutos después de una hora de calentamiento continuo.
El rango de ajuste de la temperatura ambiente puede limitarse con anillos de ajuste.
Datos técnicos
Tensión nominal:
230 V CA, 50 Hz
Corriente de conmutación:
máx. 10 A
Potencia de conexión
Carga resistiva:
2300 W
Stand-by:
<0,15 W
Longitud de cable
Entradas:
máx. 100 m
Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Sonda a distancia
Cable de conexión:
4 m
prolongable:
50 m como máx.
prolongable:
2 x 1,5 mm²
Dimensiones
Sensor:
Ø 7,8 × Al 20
Notes
Sonda a distancia en el suelo en el tubo vacío.
El cable de alimentación para la sonda a distancia se puede alargar a 50 m con un cable de 2 hilos (2 x 1,5 mm²).
En la entrega
Sonda a distancia en cubierta de plástico incluida en el volumen de suministro.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.