Pulsador de llave 10 A 250 V para todos los medios cilindros de perfil DIN
Pulsador de 1 polo

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
gris
Ref. 0163 30
0163 30
EAN 4010337163305
UE 1
SP 02
 

Accesorios opcionales

Características

Datos técnicos

Dimensiones
Caja de aluminio moldeado:
An 75 × Al 75 × P 66 mm

Notes

  • La cerradura debe pedirse por separado.
  • El desmontaje de la tapa de la caja solo es posible si la cerradura se encuentra en la posición de desbloqueo.
  • Introducción de M20 desde abajo.

En la entrega

  • La cerraduranose incluye en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Mecanismo interruptor de llave 10/240~ para todos los semicilindros con perfil DIN
Instrucciones de montaje

Instrucciones de manejo, pulsador conmutador unipolar 0163 00 (también pulsador para grupos) e interruptor conmutador bipolar 0144 00 (también pulsador para grupos).

Ref. 0144 30
0163 30

PDF, 281 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas