Alimentación eléctrica:
a través del bus de 2 hilos
Contacto de relé libre de potencial:
50 µA hasta 1,6 A a CA/CC 24 V SELV
Número de pulsadores de llamada programables:
máx. 16
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +50 °C
Actuador de conmutación del SIC empotrable:
An 43 × Al 28 × P 15 mm