Antiguo - Tecla basculante con campo de rotulación grande y símbolo en relieve grande
Timbre

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 0217 01
0217 01
EAN 4010337217015
UE 1
SP 01
blanco brillante
Ref. 0217 03
0217 03
EAN 4010337217039
UE 1
SP 01
blanco mate
Ref. 0217 27
0217 27
EAN 4010337217275
UE 1
SP 01
antracita
Ref. 0217 28
0217 28
EAN 4010337217282
UE 1
SP 11
color aluminio
Ref. 0217 26
0217 26
EAN 4010337217268
UE 1
SP 11
negro mate
Ref. 0217 005
0217 005
EAN 4010337038139
UE 1
SP 11
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2026.

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Dimensiones
Campo de rotulación:
B 37 x H 47 mm

Notes

  • Especialmente apropiada para personas con deficiencias o trastornos de la vista en un entorno de vivienda sin obstáculos.
  • Sujeto a disponibilidad.

En la entrega

  • Se adjunta placa de rotulación en blanco.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas
Inicio Mecanismos y cubiertas Conmutación y pulsación Antiguo - Tecla basculante con campo de rotulación grande y símbolo en relieve grande Timbre