Mecanismo de potenciómetro electrónico para entrada de control de 1 – 10 V
Función de conmutación

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 0309 00
0309 00
EAN 4010337309000
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Hasta de la versión de índice I01:

fusible f 500 H 250 V

Características

Características

  • Potenciómetro electrónico con función de conmutación para balastos electrónicos o transformadores Tronic con entrada de control de 1 – 10 V.
  • Al pulsar el botón de control, los balastos electrónicos se conectan y se desconectan.
  • La luminosidad se ajusta girando.
  • Se puede ajustar la luminosidad de fondo.
  • Protección contra cortocircuitos del contacto de conmutación por medio de un fusible de baja intensidad integrado.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Interfaz de 1 – 10 V
Tensión de control:
0,7 a 12 V
Corriente de control:
máx. 50 mA

Corriente de conmutación
resistiva:
6 A

Profundidad de instalación:
32 mm

Temperatura ambiente:
+5 °C hasta +25 °C

En la entrega

  • El fusible está incluido en el volumen de suministro.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Potenciómetro electrónico 1–10 V
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 0308 00
0309 00

PDF, 376 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas